A extração de solventes envolve o uso de solventes químicos e equipamentos especializados para separar metais ou minerais valiosos dos minérios. Para garantir o desempenho ideal nas operações de mineração, os operadores contam com vários indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar e avaliar a eficiência do processo. Esses KPIs incluem fatores como produção de extração, proporção orgânica-aquosa, impurezas na fase orgânica e perdas de solventes. Ao analisar atentamente e otimizar essas métricas, os operadores podem melhorar bastante a recuperação de recursos, aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos. Para realizar o monitoramento e o controle abrangentes desses KPIs, os operadores podem recorrer às soluções de instrumentação de medição da Emerson. A tecnologia de ponta da Emerson permite que as empresas de mineração alcancem maior precisão, confiabilidade e lucratividade em seus processos de extração de solventes.
O sensor de condutividade toroidal Rosemount 228 mede confiavelmente a condutividade em soluções de eletrólitos altamente condutoras até 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Esses sensores de condutividade funcionam em aplicações com condições sujas e corrosivas, nas quais os sensores de eletrodo de metal poderiam falhar. Um projeto de sensor robusto torna o Rosemount 228 o sensor de condutividade ideal para medir concentrações de soluções ácidas, básicas e salinas.
O Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, com cabo integral, foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas, como tratamento de resíduos de pasta calcária, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmento/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno resistente para máxima resistência química.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.