Manter o controle do inventário de tanques em uma refinaria de óleo de palma pode ser difícil. Vapor intenso, espuma, bolhas, solidificação e bobinas de aquecimento são condições comuns que tornam a medição de nível dentro de tanques de armazenamento de óleo de palma desafiadora.
Um sistema de monitoração de tanques é uma solução completa que fornece controle das operações do tanque e do inventário de produtos. Com flexibilidade para conectar uma variedade de diferentes instrumentos de medição, o sistema pode ser adaptado a cada tanque, independentemente do tamanho, forma ou condições de medição do tanque. Uma solução de infraestrutura de ótimo custo-benefício com barramento digital de cabo único que economiza a ligação dos fios para um baixo custo de instalação. A tecnologia de medição de nível por radar de última geração torna o sistema altamente preciso e confiável, e o software fácil de usar melhora o gerenciamento de inventário na sala de controle e pode até mesmo compartilhar dados com outros locais, como a sede corporativa.