Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Rosemount™ 765 Sensor de nível de água e temperatura de múltiplos pontos

Product Description

O Rosemount 765 possui um sensor de nível de água integrado ao tubo do sensor de temperatura para medir o nível de água livre no fundo do tanque. Ele permite cálculos corretos de volume do produto.
Os sensores de temperatura de múltiplos pontos Rosemount medem a temperatura com um número de elementos de ponto Pt-100 colocados em diferentes alturas para fornecerem um perfil de temperatura do tanque e uma temperatura média.
Somente os elementos totalmente imersos são utilizados para determinar a temperatura do produto. Um dos elementos dos sensores de temperatura pode ser instalado dentro da sonda de nível de água. Cada sensor está conectado ao transmissor Rosemount 2240S.

Precisão
Sensores de temperatura:
1/6 DIN Classe B (padrão), 1/10 DIN Classe B (opcional).
Opção de calibração: elementos de ponto com calibragem individual com conexão de quatro fios permitem precisão total do sensor ±0,025 °C (±0,045 °F).
Sensor de nível de água:
± 2 mm (0,08 pol.) com 500 mm de comprimento ativo, ± 4 mm (0,16 pol.) com 1.000 mm de comprimento ativo.
Tipo(s) de elemento:
Elementos de ponto Pt-100 de acordo com a norma EN 60751
Número de elementos de ponto:
Até 16 elementos de ponto de RTD:
• 3 fios com com retorno comum ou individual.
• Ligação de fios individual de 4 fios.
Faixa de medição
  • Sensor de temperatura: -50 a +250 °C (-58 a +482 °F).
  • Sensor de nível de água com faixa de medição ativa: 500 mm (20 pol.) ou 1.000 mm (40 pol.).
Comprimento total
Máximo 60 m (197 ft).
Bainha protetora
Aço inoxidável, AISI 316. Espessura da parede 0,3 mm (0,012 pol.). ∅= 1 pol.
Versões do sensor de nível de água
• Modelo aberto: recomendado para óleo cru e produtos de trabalho pesado.
• Modelo fechado: recomendado para combustíveis mais leves, como óleo diesel.

Características

  • Obtenha precisão no volume líquido da transferência de custódia com sensores de temperatura de múltiplos pontos de 3 ou 4 fios para tanques de armazenamento de líquido a granel.
  • Melhore a precisão com a calibração única do sensor.
  • Meça a temperatura do líquido com até 16 elementos de ponto.
  • Meça o nível de água livre.
  • Selecione entre uma ampla gama de acessórios, tais como pesos âncora e botas de vapor.

Documentação e desenhos