O monitoramento contínuo de gases combustíveis e tóxicos é fundamental dentro de uma refinaria, já que existem muitas áreas classificadas. Vazamentos de gás ou vapor de processos como dessalinização de petróleo bruto, craqueamento térmico, coqueamento, craqueamento catalítico ou isomerização podem iniciar incêndios caso uma fonte de ignição seja encontrada. Alguns processos produzem correntes de águas residuais (águas ácidas) que contêm gases dissolvidos de sulfeto de hidrogênio e amônia, na forma de hidrossulfeto de amônio iônico, e isso pode ocorrer em concentrações letais. O processo de geração de hidrogênio pode criar vazamentos de gases perigosos. Monitorar o teor de sulfeto de hidrogênio na matéria-prima é essencial para evitar danos às pessoas ou ao meio ambiente. Os produtos de detecção de gás Rosemount™ ajudam a manter seguros as pessoas e equipamentos em refinarias, fornecendo monitoramento preciso e contínuo de vazamentos de gás.