Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Rosemount™ 925FGD Detector de gás fixo

Product Description

O Rosemount 925FGD Detector de gás usa tecnologia infravermelha (IR) não dispersiva e fornece detecção precoce de vazamento de gás combustível em seus processos. Como o primeiro detector de gás fixo projetado e projetado pela Rosemount, ele oferece recursos líderes do setor e especificações de desempenho para uma ampla variedade de necessidades de detecção de gás combustível. O detector de gás fixo utiliza o Rosemount 625 Sensor de gás e é aprovado para os mais recentes padrões de área classificada e desempenho para uso em todo o mundo.

Temperatura de operação
–40 a +158 °F (–40 a +70 °C)
–67 a +158 °F (–55 a +70 °C) com aquecedor ligado
Tipo de medição
Níveis de concentração de gás: Gases hidrocarbonetos: 0–100% LEL
Tipo de sensor
Rosemount 625 Sensor infravermelho não dispersivo
Saída
4–20 mA com protocolo HART® 7, relés
Display/Interface
O display LCD integrado pode exibir o estado de alerta e as informações de diagnóstico.
Faixa de umidade
Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação
Fonte de alimentação
Faixa de alimentação: 18 a 30 VCC
Máx. consumo de energia: 4,0 W com aquecedor ligado
Precisão
Precisão do gás: ±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
Precisão 4–20 mA: ±0,1% do span

Características

  • O transmissor de gás pode ser equipado com uma ampla gama de sensores de gás combustível e reconhece um sensor de gás recém-instalado, carregando automaticamente o perfil de configuração específico do sensor de gás
  • O sensor de gás e o transmissor se comunicam digitalmente de forma contínua, proporcionando proteção estável e precisa com os tempos de resposta mais rápidos, mesmo em grandes distâncias de separação.
  • O Rosemount 925FGD Detector de gás oferece as melhores especificações de desempenho da categoria para gases combustíveis, incluindo precisão, tempo de resposta, faixas de temperatura operacional e especificação de desvio zero
  • Alcança níveis de proteção contra infiltração de IP66
  • O sensor de gás pré-calibrado se conecta facilmente ao transmissor de gás e pode ser calibrado de fábrica para gás de butano, gás propano, gás metano, gás etileno ou gás de etano
  • O sensor de gás pode ser calibrado fora do local e instalado posteriormente
  • O sensor de gás mantém configurações próprias e informações de calibração
  • O módulo inteligente do sensor oferece custos de manutenção reduzidos e tempo de inatividade com intervalos de calibração mais longos

Documentação e desenhos