Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Rosemount™ 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto

Product Description

O Rosemount™ 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto fornece monitoração contínua para gases de hidrocarbonetos, mesmo em ambientes hostis onde poeira, neblina, chuva, neve ou vibração possam causar um alto grau de obscurecimento. Esse dispositivo utiliza tecnologia infravermelha e possui detecção de longo alcance de até 200 m (660 pés). As aprovações mundiais para o Rosemount 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto incluem ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Constante de tempo / tempo de resposta
T90≤ 3 segundos
Faixa de sensibilidade
0-5 LEL.m metano e propano
0-8 LEL.m etileno
Resposta espectral
2,0 - 3,0μm
Faixa de temperatura
-55°C a +65°C (-67°F a +149°F)
Faixa de umidade
Até 95% sem condensação (suporta até 100% de UR por curtos períodos)
Imunidade a alarmes falsos
Não influenciado pela radiação solar, chamas de hidrocarbonetos e outras fontes externas de radiação infravermelha
Fonte de alimentação
24 VCC nominal (18 a 32 VCC)
Ópticas aquecidas
Para eliminar condensação e congelamento na janela
Garantia
3 anos
Desvio
±7,5% da leitura ou ±4% da escala máxima (o que for maior)
Deslocamento / desalinhamento
±0,5°
Gás detectado
A maioria dos gases hidrocarbonetos
Material do invólucro
Invólucro em aço inoxidável 316L
Dimensões
Detector / fonte 267 x 130 x 130 mm (10,5 x 5,1 x 5,1 pol)
Peso
Detector / fonte 5kg (11lb)

Características

  • Resposta precisa e de alta velocidade (< 3 segundos)
  • Alta imunidade a alarmes falsos
  • Ópticas aquecidas para uso em ambientes extremos
  • Registro de dados integrado (registra até 100 eventos)
  • Diagnósticos em tempo real
  • Sensibilidade cruzada reduzida
  • Configurações de gás calibradas de fábrica para maior precisão

Documentação e desenhos