Os requisitos de detecção de gás para geração de energia variam com base na fonte de combustível, que pode ser carvão, petróleo, gás natural ou nuclear. Os geradores costumam usar o hidrogênio como um fluido de arrefecimento para evitar que as turbinas superaqueçam e possam vazar dos resfriadores, secadores ou filtros, levando a um risco de incêndio ou explosão. Nas salas de baterias de chumbo-ácido, o hidrogênio é produzido por baterias eletroquímicas como um subproduto das reações químicas. O hidrogênio vazado pode se acumular, criando um risco combustível. Metano e monóxido de carbono são produzidos quando o carvão queima e podem se acumular em concentrações perigosas, sendo necessário o monitoramento de deficiências de oxigênio e gás tóxico. Outros gases tóxicos podem ser produzidos como um subproduto de outros processos. A proteção da qualidade do ar com os produtos de monitoramento e detecção de gás da Rosemount™ ajuda a mitigar os riscos à saúde dos funcionários, detectando vazamentos de gás tóxico e combustível antes que possam levar a condições perigosas.