Nos processos de extração de salmoura de lítio e evaporações, o alto conteúdo de sólidos abrasivos e o uso de reagentes cáusticos tornam a aplicação difícil e barulhenta. O medidor de vazão magnético Rosemount™ é equipado com o diagnóstico de ruído de processo alto e é emparelhado com um transmissor de temperatura e radar sem contato. Esses instrumentos estão em uma rede Wireless HART® que fornece uma solução que otimiza a disponibilidade de medição e garante a quantidade certa de matéria-prima que entra na planta.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.