A sobrecarga do desetanizador pode ser afetada pelo H2S remanescente no processo resultante de uma perturbação na coluna de amina que pode causar ataques de corrosão localizados no condensador suspenso, bem como nas linhas de refluxo. Os dados de corrosão de alta qualidade fornecidos dos sistemas de monitoramento de corrosão sem fio podem ser usados para planejar melhor quando a manutenção deve ser realizada a fim de viabilizar uma interrupção mínima na operação contínua da instalação.