Extratores de amina são uma parte crítica das usinas de gás, assim qualquer tempo de inatividade pode causar paralisações em toda a planta. Especialmente quando mudanças de condições inesperadamente exacerbam a corrosão, o monitoramento da corrosão desempenha um papel vital para detectar rapidamente o problema. Os dados de alta qualidade sobre corrosão podem então ser usados para ajudar na análise de causa-raiz e também aproveitados como uma ferramenta para estimar a vida útil restante da unidade de amina.