A condutividade é usada para monitorar a concentração química e controlá-la ajustando a proporção de água para ácido ou cáustica. Aplicações de controle de concentração química podem ser duras em sensores de condutividade, pois altas concentrações de ácido ou cáustico podem corroer os eletrodos metálicos. Em muitas aplicações de controle de concentração, como soluções de limpeza, o ácido ou solução cáustica é reciclado de volta para o tanque de mistura de controle de concentração para reutilização. Isso pode levar ao acúmulo de sólidos na solução que pode revestir ou conectar os eletrodos em sensores de condutividade de contato, resultando em uma medição não confiável. O sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228 é uma excelente solução para a maioria das aplicações de controle de concentração devido à sua resistência superior à corrosão e revestimento em comparação com sensores de condutividade de contato.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).