Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 226 Sensor de condutividade toroidal

Product Description

O Rosemount 226 Sensor de condutividade toroidal mede a condutividade em líquidos altamente condutores até 2 S/cm (2.000.000 ?S/cm). Este sensor toroidal/indutivo possui um design robusto e resistente à sujeira, tornando-o ideal para medir a condutividade em aplicações com líquidos fibrosos, corrosivos e agressivos.

Temperatura ambiente
0 °C a 120 °C (32 °F a 248 °F)
Peso
1,0 kg/1,5 kg (2 lb./3 lb.)
1,0 kg/1,5 kg (2 lb./3 lb.)
Wetted Materials: Glass-filled PEEK, EPDM Gasket

Características

  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão devido ao amplo design do orifício.
  • Alta tolerância a vibrações com design de estrutura de metal interna reforçada
  • Fabricado em PEEK de fibra de vidro, altamente resistente a corrosão
  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Adaptador de montagem de conexão de processo de 1 pol. MNPT para instalações submersas
  • Pode ser inserido através de qualquer flange fornecido pelo usuário usando adaptador de montagem de conexão de processo.
  • Can be inserted through any user supplied flange by using optional process connection mounting adapter

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
: