A condutividade é medida em lavadores de gás úmido para determinar quando a água de limpeza acumulou muitos sólidos e precisa ser soprada e substituída por água de composição. Além disso, os lavadores de batelada frequentemente usam condutividade em vez de pH para monitorar a eficácia da limpeza. Esse processo geralmente cobre sensores de condutividade e pode levar à corrosão. O sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228 é uma boa escolha para a maioria dos lavadores de gás úmido. Em aplicações onde há uma grande carga de partículas, o sensor de condutividade toroidal Rosemount 226 de furo grande ou o sensor de vazão de condutividade toroidal Rosemount 242 (para casos extremos) pode ser preferido.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).