A fabricação de cerveja produz dióxido de carbono de duas fontes: durante o processo de fermentação e da caldeira e outros processos de combustão. Os produtores de cerveja estão sendo desafiados a minimizar as emissões e, quando aplicável, a capturar e reutilizar dióxido de carbono desejável. A instrumentação avançada de medição pode ajudar com ambas as fontes de dióxido de carbono para melhorar a eficiência do sistema, reduzir as emissões e a economia de recursos e custos.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.