Rosemount-MIF-61 Multi-Instrument Flange

Rosemount™ MIF-61 Flange multi-instrumento

Product Description

Para cumprir as regulamentações relativas às emissões, muitos navios estão fazendo a transição para o uso de gás natural líquido (GNL) ou gás liquefeito de petróleo (GLP) como sua fonte primária de combustível devido às suas baixas emissões de enxofre. No entanto, essa mudança apresenta desafios em encontrar um fornecedor marítimo que ofereça uma solução completa para dispositivos de medição de nível, pressão e temperatura capazes de operar sob condições extremas. Esta solução completa de flange simples multi-instrumento pode ser configurada para atender às necessidades de uma futura aplicação de tanque de combustível, garantindo operações seguras e compatíveis.

Materiais de construção
316L
Max. Pressão de operação
10 bar
Conexão de processo
JIS350 10K
Faixa de medição
25m
Precisão
±2 mm
Tipo de medição
FMCW
Max. Temperatura de operação
850 °C (1.562 °F)
Faixa de temperatura
-200 a 850 °C (-328 a 1.562 °F)
Temperatura ambiente
-40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Proteção contra explosão
Ex ia (ATEX/IECEx)
Aprovações navais
DNV, BV, LR, ABS
Fonte de alimentação
12 a 30 VCC

Características

  • Toda a instrumentação no mesmo flange facilita a criação do projeto do tanque pelo engenheiro de projeto
  • A mesma ferramenta de configuração torna rápido e fácil de configurar todos os instrumentos
  • O mesmo fornecedor para toda instrumentação e flange reduz a complexidade do fornecedor
  • Projetado para realizar a manutenção sem comprometer a integridade do tanque
  • Até 30 vezes mais potência na superfície do que um radar tradicional sem contato de dois fios
  • Imune à perda imediata de energia
  • As configurações de bloqueio e purga de 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
  • Cada sensor de temperatura tem seu próprio transmissor dedicado para garantir uma operação confiável e segura