Otimização do controle de automação de processo químico
Tecnologias comprovadas e especialidade local para ajudá-lo a superar desafios na automação de processos químicos.
Combinamos nossa especialidade técnica e amplo portfólio de produtos para ajudá-lo a atender aos requisitos exclusivos dos sistemas de controle de automação de processos químicos atuais e emergentes.
Do chão à nuvem, nossas soluções de controle de fluidos, pneumáticas, controle e software — que incluem válvulas solenoides piloto, caixas de comutação, reguladores de filtro e muito mais — estão disponíveis como componentes separados e pacotes integrados, permitindo que você reduza custos e melhore a segurança, a sustentabilidade e o rendimento.
A transformação digital está ganhando terreno em sua planta química. O principal habilitador desse movimento é a Internet Industrial das Coisas (IIoT), que conta com sensores, dispositivos e outros equipamentos interligados para coletar, analisar e transmitir dados em tempo real. Para sua operação química, esses recursos desbloqueiam uma série de benefícios relacionados à segurança, confiabilidade e eficiência.
Nossas estratégias para levar sua transformação digital ao próximo nível incluem a implantação de dispositivos discretos de diagnóstico para informar os operadores sobre o desempenho do equipamento, o uso de materiais e o controle do processo. Também projetamos pacotes de soluções integradas, que consistem em válvulas piloto, caixas de interruptores e outros componentes, para ajudá-lo a integrar, instalar e usar esses dispositivos e sistemas.
Exemplos incluem o Switchbox TopWorx™ DX PST, que transmite dados essenciais da válvula e informações de diagnóstico para seus sistemas IIoT por meio de sinais digitais e analógicos, assim como posicionadores inteligentes de válvulas que oferecem uma abordagem de sensor sem contato para o controle de válvulas.
Em termos de soluções de controle digital, nosso Controlador Programável para Automação (PAC) PACSystems™ RX3i CPE330 combina recursos de controle em tempo real com computação edge com alto desempenho em um único dispositivo, gerando novos insights para sua operação, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade incorporada, eficiência operacional e maior desempenho de ativos em sua planta.
Os PACSystems™ adicionam uma nova dimensão ao seu panorama de controle industrial e automação, permitindo otimizar a produção e monitorar uma ampla variedade de processos e ambientes discretos.
TopWorx™ DX PST com monitores de válvulas HART 7
Uma solução confiável e fácil de usar que transmite dados de válvulas e informações de diagnóstico para sistemas IIoT por meio de sinais digitais e analógicos.
Posicionador de válvula inteligente série PD da TopWorx™
Uma solução inteligente, confiável e versátil para controle de válvulas usando tecnologia de sensor sem contato.
Controladores PACSystems™ RX3i
Controladores de automação programável modulares e poderosos que fornecem as ferramentas necessárias para a conectividade industrial com a Internet.
Movicon.NExT™
Esta plataforma universal de software suporta iniciativas IIoT, como SCADA e pequenos projetos baseados em HMI Linux.
Sua operação química requer componentes pneumáticos que possam fornecer uma regulamentação de pressão precisa e confiável — mesmo em ambientes severos. Para isso, oferecemos muitas válvulas solenoides resistentes e unidades de preparação de ar que garantirão que seus processos funcionarão sem problemas com tempo de inatividade mínimo.
Por exemplo, nossas válvulas solenoides de carretel incorporam vedações T rígidas e O-rings flexíveis para um fechamento hermético, resistência a sujeira e confiabilidade em vários milhões de ciclos, enquanto as válvulas solenoides de ação direta de 3/2 vias apresentam anéis de deslizamento de PTFE e vedações preenchidas com grafite, reduzindo o atrito e eliminando aderências ao longo de uma longa vida útil.
Além disso, nossas unidades de preparação de ar, como os reguladores de filtro de alumínio da Série ASCO™ 641/2/3, maximizam a eficiência do seu processo, fornecendo vazões líderes na indústria e regulação precisa de pressão para instrumentos a jusante. Esta solução de filtração de meio – com um design robusto de alumínio e um revestimento especializado –evita a contaminação a jusante do processo, melhorando a segurança e a confiabilidade de sua operação química crítica.
Válvula solenoide tipo spool ASCO™ 551
Esta válvula solenoide compacta é ideal para controlar ar ou gás inerte em ambientes desafiadores.
Reguladores de Filtros de Alumínio ASCO™ série 641/2/3
Esses reguladores maximizam a eficiência do processo fornecendo taxas de fluxo elevadas e regulação precisa de pressão para instrumentos a jusante.
Válvula Solenoide de 3/2 Vias da Série ASCO™ 327
Essas válvulas de ação direta possuem uma construção de cabeçote equilibrada, permitindo fluxos altos em níveis mínimos de potência.
Switch TopWorx™ GO™
Esse sensor de proximidade e interruptor de fim de curso “tudo em um” foi projetado para os ambientes e aplicações mais desafiadores.
Quadros de interruptores da série TopWorx™ TX
Combinando todos os recursos em um invólucro compacto e de montagem direta, as unidades estão disponíveis com vários sensores de posição, válvulas e muito mais.
Exercitar a válvula solenoide é fundamental para sua aplicação química. Se esta válvula sofrer uma falha relacionada à aderência, sua válvula de desligamento de emergência (ESD) não será capaz de interromper o fluxo de fluidos tóxicos, inflamáveis ou mesmo explosivos, resultando em uma possível catástrofe. Embora essencial para a manutenção da válvula, o problema em exercitar a válvula solenoide é que isso pode introduzir períodos de parada custosos em sua operação.
Para ajudar a evitar esse problema, oferecemos uma solução simples que adiciona uma segunda válvula solenoide ao design da válvula ESD, permitindo que você teste cada solenoide individualmente sem nunca desligar o sistema. Nossos sistemas de válvulas piloto pré-embalados e comprovados, o Sistema de Controle Redundante Avançado (ARCS) e o Sistema de Controle Redundante (RCS), não têm um único ponto de falha e oferecem redundância e diagnósticos integrados para otimizar a segurança, confiabilidade e tempo de atividade de sua planta.
Esses sistemas incorporam várias configurações redundantes (1oo2, 2oo2 e 2oo3) e consolidam muitos componentes – incluindo interruptores de pressão e válvulas solenoides redundantes – em um pacote fácil de configurar que atende aos seus requisitos críticos de segurança.
Sistema de controle redundante avançado (ARCS) ASCO™
Uma solução redundante para válvulas de desligamento de emergência que apresenta várias configurações redundantes (1oo2, 2oo2 e 2oo3).
Sistema de controle redundante ASCO™ série RCS
Um sistema de válvula piloto sem um único ponto de falha, evitando o fechamento indesejado da válvula de processo.
Kits de monitoramento da estação de lava-olhos e chuveiro de segurança TopWorx™
Esses kits combinam a confiabilidade dos interruptores GO™ com flexibilidade de instalação para aumentar a segurança do trabalhador em locais perigosos.
Redundância de CPU de espera ativa (hot standby)
Parte dos controladores PACSystems™ RX3i, esse recurso permite que processos críticos continuem operando no caso de uma falha em qualquer componente único.
Na indústria química, os produtos químicos fabricados devem ser armazenados e embalados em recipientes para protegê-los do meio ambiente e também para prepará-los para envio ou venda. Nossas soluções de tecnologia duráveis para suas aplicações de embalagem e manuseio vitais neste setor incluem acionamentos elétricos e pneumáticos, cilindros, plataformas de barramento de campo e muito mais.
Projetados até mesmo para os ambientes operacionais mais desafiadores, nossos produtos elétricos e pneumáticos oferecem suporte aos principais tipos de produção química. Se a sua aplicação de transporte e manuseio envolve caminhões e barcos, por exemplo, escolha entre nossa extensa linha de válvulas para controle preciso do fluxo, PLCs para controle de processo confiável e plataformas de automação de última geração para interconectividade segura e escalável de dispositivos. Essas tecnologias também são adequadas se a sua aplicação de manuseio envolver paletes, recipientes ou processos de fabricação de lotes.
Outros produtos notáveis que você pode escolher incluem válvulas solenoides de pistão angulares de ação direta e duráveis, além de válvulas de uso geral para controle direcional e aplicações de piloto. Essas unidades, que apresentam um tamanho compacto, recursos de alta vazão e um design eficiente em termos de energia, incorporam um recurso de desligamento de pressão que permite substituir válvulas individuais sem interromper nenhum processo, mantendo seu tempo de atividade elevado.
Para integrar facilmente interfaces vitais de comunicação e capacidades de E/S em seus coletores de válvulas pneumáticas, escolha nossa Plataforma Eletrônica de Barramento de Campo G3, que permite direcionar dados de E/S de sensores, válvulas e outros dispositivos. Com esta plataforma eletrônica de última geração, o seu PLC pode ligar e desligar as válvulas de forma mais eficiente, levando a aplicação automatizada de manuseio para o próximo nível.
Plataforma fieldbus eletrônica AVENTICS™ G3
Este sistema de válvula de barramento de campo substitui soluções cabeadas, integrando interfaces de comunicação a sistemas de válvula pneumática com recursos de E/S.
Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501
Válvulas de automação de uso geral compactas e eficientes em termos de energia projetadas para aplicações de controle direcional e piloto.
Válvula para pistão de corpo angular ASCO™ 290
Esta válvula solenoide de pistão com corpo angular de ação direta, operada por pressão, é projetada e construída para aplicações exigentes.
Cilindros e atuadores pneumáticos AVENTICS™
Esses componentes ultrapassarão os padrões de desempenho e permanecerão dentro da sua área de atuação, não importa quão exigente seja a sua aplicação química.