Topworx-P-DX PST

Controlador de válvula TopWorx™ série DX modelo DX PST com HART 7

Product Description

A caixa de distribuição TopWorx DX PST com protocolo HART® é uma solução confiável e fácil de usar para realizar testes de tempos parciais de válvulas e desligamento de emergência para aplicações críticas. As unidades fornecem dados e informações valiosas de diagnóstico de válvulas, retransmitindo o feedback para sistemas da Internet Industrial das Coisas (IIoT) por meio de sinais digitais e analógicos. Opções expandidas para redundância do sensor de até 4 GO™ Switches e redundância piloto de até 2 pilotos integrados, todos protegidos dentro de uma única carcaça. Graças ao botão PST integrado, os operadores podem testar as válvulas sem quaisquer dispositivos adicionais, simplificando a manutenção.

Certificações
Intrinsecamente seguro, à prova de explosão/chamas e multiuso
Classificações ambientais
IP66, IP67
UL Tipo 4/4X
Rotação do eixo
20° a 90° (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica)
Histerese
0,5%
Repetibilidade
0,5%
Linearidade
1/4 de volta, 1% de span
Faixa de temperatura
sem solenoides internos e switch PST local: –40 °C a +80 °C (–40 °F a +176 °F)
com solenoides internos: –10 °C a +60 °C (14 °F a +140 °F)
com switch PST local: –20 °C a +50 °C (–4 °F a +122 °F)
Conexão do terminal
26 a 14 AWG
Conexão pneumática
1/4” npt (1,06Cv), 1/2” npt (3,7Cv)
Tipo de display
Display de cristal líquido (LCD)
Controles locais
Botões de pressão
Ação da válvula
Duplo e direto (DA) e reverso (RA)
Vedações
Silicone, Buna
Tensão do terminal 4-20ma/HART
Mín: 10 VCC
Máx: 33 VCC
Piloto/SOV 1 e piloto/SOV 2
Mín: 22 VCC
Máx: 26,4 VDC
28W
Precisão do sensor de temperatura interno
± 2,5 °C
Posição analógica
0 a 100%
Alarme alto (H)
22,3 mA
Alarme baixo (L)
< 3,5 mA
Consumo de corrente multiqueda
4,0 mA
Resistência
100 kOhms

Características

  • Feedback remoto em tempo real com HART® 7: Interface AMS com status e variáveis expandidas do dispositivo.
  • Calibração e ativação locais e remotas.
  • Alarmes selecionáveis pelo usuário pelo protocolo HART®.
  • Compatível com vários sistemas de controle distribuídos e dispositivos portáteis.
  • As capacidades incluem testes de válvula solenoide, detecção de desligamento de emergência (ESD), monitoramento interno da temperatura do dispositivo, calibração local e muito mais.
  • Apta para SIL3
  • Controle solenoide simples e duplo para válvulas piloto integradas e válvulas solenoide externas: SOV nas arquiteturas 1oo1, 1oo2 ou 2oo2.
  • Abra as opções do terminal, acomodando um transmissor de pressão adicional e dois interruptores de pressão.

Documentação e desenhos