Sistemas de controle de turbinas eólicas

Sistemas de controle de turbinas eólicas

Sistemas confiáveis de controle de turbinas eólicas e sistemas SCADA para aprimorar a operação em uma turbina ou em um parque eólico inteiro.

Software de controle de turbinas eólicas projetado para maximizar a produção

Fornece energia confiável e de baixo custo gerada pelo vento, independentemente dos desafios locais ou climáticos, com softwares e tecnologias de automação escaláveis que aumentam o desempenho da turbina eólica ou da usina.

As soluções integradas construídas para a Emerson representam mais de 50 anos de inovação e experiência incorporadas em mais de 60.000 sistemas instalados em todo o mundo. Nosso portfólio para altos rendimentos e custos otimizados inclui controle de turbinas e de passo, otimização de usinas, SCADA, monitoramento de condições e soluções de adaptação. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Software de controle de turbinas eólicas projetado para maximizar a produção
Soluções de controle para turbinas eólicas
Aperfeiçoamentos para turbinas eólicas

Aperfeiçoamentos para turbinas eólicas

A abordagem holística da Emerson nas adaptações para turbinas eólicas proporciona aos proprietários e operadores eólicos total visibilidade de seus dados e uma visão vívida das operações de turbinas eólicas. Nossos inovadores programas de aperfeiçoamento de automação Ovation Green específicos do local para turbinas eólicas mais antigas são uma opção rápida, segura e econômica para estender sua vida útil.

Operar com modernos softwares e tecnologias de automação projetados pelo vento aumenta de maneira econômica a capacidade, a produção e as receitas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aperfeiçoamentos para turbinas eólicas

Monitoramento das condições da turbina eólica

A previsão da próxima manutenção em turbinas eólicas mais antigas pode ser desafiadora se os sistemas de automação não tiverem condições de monitoramento ou restringirem o acesso a dados detalhados necessários para o planejamento de manutenção.

O sistema de monitoração de turbina eólica Ovation Green da Emerson com análise de vibração abrange todos os aspectos das operações de turbinas eólicas, ajudando a identificar rapidamente as causas principais de um problema antes que ele se expanda.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitoramento das condições da turbina eólica
Soluções de controle para turbinas eólicas
Sistema de passo para turbina eólicas

Sistema de passo para turbina eólicas

O sistema de passo elétrico altamente robusto Ovation Green da Emerson ajuda a reduzir com segurança cargas estressantes em lâminas de turbinas eólicas, e o resultado são menores custos, vida útil operacional estendida e maior saída de energia.

Ajustes automáticos e precisos da lâmina da turbina são feitos com base em condições de vento variáveis, protegendo a turbina contra ventos de altas velocidades.

Nossas soluções são projetadas como sistemas completos padrão para modelos de turbinas de três lâminas de até 10 MW ou sistemas personalizados para turbinas de duas lâminas de até 20 MW.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistema de passo para turbina eólicas

Software de aplicação para turbinas eólicas

Um conjunto de software de controle de turbinas eólicas e aplicações avançadas que permitem a produção segura e otimizada de energia.

As soluções Ovation Green são desenvolvidas por uma equipe de energia renovável experiente com profundo conhecimento do setor usando software inteligente e uma eficiente plataforma de automação. Ofereça aos seus especialistas os serviços eólicos da Emerson, incluindo cálculo e otimização de carga, projeto de controle, estudos conceituais de viabilidade e turbinas eólicas e análise e otimização do custo de energia.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Software de aplicação para turbinas eólicas
Software de aplicação para turbinas eólicas

Desafios comuns das turbinas eólicas

Conheça alguns desafios comuns encontrados nas operações de turbinas eólicas e conheça as soluções da Emerson que lidam com esses desafios ao mesmo tempo em que ajudam a manter a eficiência e a confiabilidade na produção de energia eólica.

Ative o JavaScript para usar este site.