Segurança ICS - Conjunto de segurança cibernética de energia e água

Segurança ICS - Conjunto de segurança cibernética de energia e água

Segurança cibernética ICS para sistemas DCS e SCADA em usinas de energia e estações de tratamento de água/águas residuais.

Segurança cibernética sem interromper o processo controlado

O conjunto de segurança cibernética de energia e água, desenvolvida a partir do Centro de Segurança Ovation, é projetada tanto para usuários Ovation quanto não Ovation. É uma solução de segurança cibernética ICS, independente de plataforma, que ajuda os usuários do sistema DCS e SCADA nas indústrias de geração de energia e de água/efluentes a garantir seus recursos essenciais sem interromper o processo.

O conjunto fornece as funções de manejo de segurança para facilitar as obrigações de conformidade para a Proteção de Infraestruturas Críticas (do inglês Critical Infrastructure Protection, CIP) da NERC e outros regulamentos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Segurança cibernética sem interromper o processo controlado
recurso-suíte-segurança cibernética

Como funciona?

Enhances Protection

The suite includes modules focused on countering threats and protecting system network integrity. Real-time antivirus protection guards workstations and servers against viruses and malware. Application control effectively mitigates malware threats. Device control secures and centralizes management of storage devices associated with Windows-based workstations and servers. An agent-based solution determines patch needs within workstations and servers. Tools are provided for backup and recovery.

Proactively Monitors

Several modules within the suite continuously monitor systems for emerging threats and implements remediation tactics to keep information secure. The network is continuously monitored for rogue or unmanaged devices that can be simply converted to managed clients by the user. Network intrusion detection monitors data traffic. All security incidents and events across the network are collected for further analysis.

Simplifies Management

The suite automatically manages system cybersecurity without disrupting controlled processes. The suite includes a dashboard and supporting modules that simplify security program management. The dashboard provides a high-level view of system security posture with enhanced query and reporting capabilities for data analysis and compliance requirements.  The suite effectively maintains system configurations, proactively scans the systems for vulnerabilities and provides guidance for mitigating risks.

Módulos












Ative o JavaScript para usar este site.