O que é desalinhamento de passo em uma turbina eólica?
O desalinhamento de passo ocorre quando todas as palhetas de uma turbina eólica não estão orientadas em um ângulo de passo idêntico. O alinhamento preciso de todas as palhetas da turbina eólica permite que a turbina capture a energia do vento de forma mais eficiente.
O desalinhamento de passo de uma ou mais palhetas é problemático e pode levar a cargas desequilibradas no rotor. Isso, por sua vez, causa aumento nas cargas de fadiga e reduz a produção anual de energia (AEP) em até 0,7%.
O que causa desalinhamento de passo?
Existem várias causas para o desalinhamento de passo. Estas incluem:
Instalação inadequada de uma ou mais palhetas ou modificação incorreta de sua posição durante uma interrupção de manutenção.
Um ponto de referência de grau zero distorcido ou mal calibrado, que estabelece a linha de base da posição da palheta.
Configurações defeituosas do sistema de controle que gerencia o alinhamento das palhetas da turbina eólica.
Muitos desses fatores são sintomas de um sistema obsoleto.
Como corrigir o desalinhamento de passo?
Algoritmos de detecção de desequilíbrio do rotor incorporados na lógica de controle avançada de um sistema de controle de turbina moderno podem detectar desalinhamento entre palhetas e fazer correções.
A detecção de balanceamento do rotor está incluída como parte da modernização do sistema de controle de turbina eólica padrão da Emerson. Quando o sistema detecta um desequilíbrio, uma correção é feita automaticamente nos pontos de ajuste de passo para posicionar corretamente as palhetas.