Monitoramento online de ativos de maquinário e análise de processos no Industrial Edge
O AMS Asset Monitor torna o monitoramento online econômico para mais ativos da planta.
O AMS Asset Monitor fornece aos fabricantes benefícios de monitoramento on-line contínuo para ativos de máquina de equilíbrio de planta (BOP) tradicionalmente submonitorados.
A premiada solução de software e dispositivo de Edge Analytics da Emerson utiliza tecnologia baseada em CHARMs para coletar dados de vibração e de processo de ativos BOP. Ela aplica análises automáticas incorporadas para alertar o pessoal sobre falhas comuns de uma ampla gama de ativos, como ventiladores, motores, caixas de engrenagem, bombas, e outras máquinas rotativas.
Embora nenhum software adicional seja necessário ao usar o AMS Asset Monitor, o pessoal de manutenção, confiabilidade e operações pode ir além do simples reconhecimento de falhas e levar a análise um passo adiante, integrando-o com o AMS Machine Works.
As bombas são essenciais para a operação diária do processo industrial, mas elas começam a se degradar no dia que são instaladas. Estima-se que as bombas representem 7% do custo total de manutenção de uma planta ou refinaria e as falhas nas bombas sejam responsáveis por 0,2% da produção perdida. Essas podem parecer cifras baixas até você considerar que em mais ou menos 150 refinarias grandes nos EUA, mais de US$ 500 milhões são investidos em bombas. As bombas são, sem dúvida, fatores importantes para manter os cronogramas de produção.
As bombas de hidrocarbonetos são ativos essenciais para a indústria de refino, mas apresentam possíveis riscos. O que parecia ser uma bomba íntegra durante inspeções manuais pouco frequentes pode em breve ser a fonte de operações reduzidas ou de paradas, reparos caros e regulamentos de conformidade. Vapores perigosos ou até mesmo incêndios ameaçam a segurança de sua equipe e das instalações.
O motor de indução CA é a tecnologia de motor dominante em uso na atualidade, representando mais de 90% da capacidade instalada de motor. Os motores de indução estão disponíveis em configurações monofásicas e polifásicas, em tamanhos que variam de menos de um a mais de dez mil cavalos de potência (HP). Eles costumam servir como uma unidade direta integrada, em que um impelidor (ventilador, soprador, bomba etc.) é montado diretamente no eixo do motor. Nesta configuração, o motor é o acionador para muitos ativos essenciais da planta.
Uma ampla gama de aplicações se beneficia do uso de ventiladores centrífugos e sopradores, incluindo manuseio de gás, processamento químico, coleta de pó, secagem, controle de fumaça e aquecimento/resfriamento de processo. O tamanho e configuração da lâmina são específicos para a aplicação e indústria, mas todos têm uma coisa em comum: o desgaste normal em componentes como rolamentos, rotores, lâminas e semelhantes pode levar a paradas inesperadas do processo de produção.
Muitas vezes descrito como o carro-chefe da indústria de processo, o trocador de calor de revestimento e tubo é uma unidade imensamente versátil, capaz de lidar com uma ampla gama de aplicações e condições de processo. Se você procura resfriar, aquecer, vaporizar ou condensar, o revestimento e o tubo podem atender às suas necessidades.
Manter as condições e o desempenho desse ativo pode ser fundamental para manter sua programação de produção.
As caixas de engrenagem estão entre as peças mais comuns de equipamentos usados em muitas aplicações industriais diferentes, desde alimentos e bebidas, farmacêuticos, mineração, metais e extração de materiais naturais, geração de energia, produtos químicos e muito mais. Apesar de seu papel crítico, elas são muitas vezes ignoradas até desenvolverem uma falha ou falharem inesperadamente. Uma falha inesperada pode, na melhor das hipóteses, ser inconveniente, e na pior, resultar em perda considerável de produção e custos não planejados, muitas vezes totalizando muitos milhares de dólares. Manter as condições e o desempenho desse ativo pode ser fundamental para manter sua programação de produção.
Equipamentos rotativos de baixa velocidade podem ser encontrados em muitas aplicações industriais diferentes, desde alimentos e bebidas, farmacêuticos, mineração, metais e extração de materiais naturais, geração de energia, produtos químicos e muito mais. As máquinas completamente carregadas normalmente serão equipadas com rolamentos antifricção. A análise de vibração usual fornece oportunidades muito raras para detectar os sintomas de degradação de rolamento antes de falhar inesperadamente. Uma falha inesperada pode, na melhor das hipóteses, ser inconveniente, e na pior, resultar em perda considerável de produção e custos não planejados, muitas vezes totalizando muitos milhares de dólares. As análises do PeakVue e PeakVue Plus da Emerson são as ferramentas comprovadas e muito poderosas para o monitoramento dos ativos de baixa velocidade.
Solicite uma consulta para descobrir como a equipe da Emerson para vida útil das máquinas, monitoramento de condições e software pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa, projetos ou site atuais. Um especialista da Emerson entrará em contato com você em breve.
Análise de dados pronta para uso
Os usuários não precisam de software adicional (como o AMS Machine Works) para monitorar ativos com o AMS Asset Monitor.
O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software pronta para uso por meio de um navegador da Web para fins de análises, relatórios e alertas. Essa interface thin client baseada na Web apresenta um Logic Studio interno com soluções de aplicação pré-programadas para análises e relatórios de alertas fáceis de entender, e sua interface Asset Studio fornece informações de ativos para o dispositivo móvel do usuário ou thin client para desktop.
O status geral da condição do ativo e os alertas podem ser enviados para a plataforma de gestão de desempenho de ativos AMS Optics da Emerson e os dados detalhados dos ativos para o sistema de controle por OPC UA e Modbus TCP.
Os usuários podem realizar monitoramento e análise de vibração automatizados avançados com as tecnologias PeakVue™ e PeakVue Plus da Emerson.
Projetado para montar no ativo e reduzir o cabeamento e outros custos de instalação; implantação da Ethernet cabeada ou wireless para maior flexibilidade.
Acomoda até 12 CHARMs que coletam variáveis de vibração e de processo, e aplicam análises automáticas incorporadas para alertar funcionários sobre as falhas mais comuns associadas a uma ampla gama de ativos.
Analise a forma de onda de vibração, o armazenamento de tendências de espectro e tendências históricas no AMS Machine Works, envie alertas e condições dos ativos para a AMS Optics via OPC UA ou visualize o Asset Studio em uma interface thin client nativa.
Projeto industrial robusto com revestimento em conformidade, segurança cibernética, testado para choque e vibração, caixa resistente IP66, NEMA-4X; Certificação marítima, qualificado para área classificadas.
Modelos prontos para uso, limites preditivos pré-configurados e regras para ventiladores, bombas, bombas de hidrocarboneto, motores elétricos, caixas de engrenagens e muito mais.
Aproveite o conhecimento aprofundado em análise vibracional e software para começar a monitorar ativos rapidamente, sem precisar ser um analista experiente.
O sistema de monitoração de condições online contínuo que compreende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works representa uma mudança na forma como os fabricantes de todos os setores garantem a confiabilidade de seus ativos e mantêm suas operações funcionando.
Trabalhando juntos, o monitor e o software permitem que a equipe da planta receba atualizações em tempo real sobre a condição dos ativos por meio de análises dentro do dispositivo (no Edge) e realize uma análise mais profunda (em comparação com a interface thin client nativa do monitor), e são até implantáveis com arquiteturas de nuvem para maior escalabilidade.
Os dados do AMS Asset Monitor são fornecidos ao AMS Machine Works sob demanda, em alerta ou dentro da programação, e podem incluir dados da forma de onda, bem como informações de estado para análise detalhada usando a ferramenta de analisador de vibração da AMS Machine Works.
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio de Confiabilidade AMS ajuda Engenheiros de confiabilidade, Técnicos de manutenção, Gerentes de operações, Engenheiros de automação, Especialistas em instrumentação, Engenheiros de processo, Especialistas em válvulas de controle, Analistas de vibração e muitos outros a fazerem seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e muito mais.
Descubra mais explorando a página da marca AMS.