Junte-se à crescente família de usuários satisfeitos em todo o mundo. Comece hoje com o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson.
Oferta exclusiva por tempo limitado: oportunidade de desconto para troca por 2024
AMS WIRELESS VIBRATION MONITOR
Simplifique o monitoramento da condição em um número expandido de ativos de máquina rotativa
Muitas organizações não têm a experiência em mão de obra e análise para expandir seus programas de monitoramento para todos os ativos necessários em suas instalações. O AMS Wireless Vibration Monitor ampliará seu programa de confiabilidade para um número sem precedentes de ativos da planta, incluindo aqueles em áreas perigosas ou difíceis de alcançar, ou ativos de equilíbrio da planta, e proporcionará a máxima visibilidade da condição do ativo. A unidade apresenta aquisição completa de dados, vibração triaxial com medições de temperatura e PeakVue, para ofereecer uma análise sofisticada da condição do ativo em comparação a outras opções de monitoramento on-line e portátil.
AMS Wireless Vibration Monitor is an easy-to-deploy vibration sensor that performs prescriptive analytics on vibration data using native software to identify failure modes in rotating equipment like motors, pumps, fans, gearboxes, centrifuges, agitators, compressors, conveyer systems, and many others. This compact device makes it easier to monitor more equipment, reduce downtime and improve reliability.
O AMS Wireless Vibration Monitor usa o AMS Machine Works como o principal aplicativo de software de interface para análise de dados, relatório e visualização detalhada. Acesse os dados completos de vibração, incluindo níveis gerais, bandas de energia, espectros de alta resolução e formas de onda, bem como tecnologia PeakVue e PeakVue Plus.
Em AMS Machine Works, os dados obtidos do AMS Wireless Vibration Monitor podem ser agregados aos dados de outras soluções, como o Transmissor de vibração wireless AMS 9420, o AMS Asset Monitor e o AMS 6500 ATG para formar uma visão holística da condição do ativo em todos os seus ativos rotativos monitorados.
Descubra porque o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson é o sensor de vibração mais importante nos setores de processo e fabricação em todo o mundo.
TECNOLOGIA PATENTEADA INCORPORADA
Desde o seu lançamento em 1995, o PeakVue da Emerson é reconhecido há muito tempo como a principal tecnologia para detecção de defeitos em mancais de elementos rolantes. A Análise PeakVue Plus leva o PeakVue a uma etapa adiante para oferecer análises prescritivas.
O AMS Wireless Vibration Monitor usa a tecnologia PeakVue™ Plus para eliminar a análise da condição das máquinas e oferecer uma indicação simples e confiável do estado do ativo por meio de uma única tendência. O PeakVue Plus detecta o impacto em componentes críticos, como rolamentos e engrenagens, e informa ao técnico se o impacto é resultado de problemas comuns, como lubrificação ou falha no mancal.
Mais informações sobre a tecnologia PeakVue
ROI mais rápido, menor custo total de propriedade e muitas opções de integração
Reduza os custos de instalação e engenharia do projeto quando comparado a outras técnicas de monitoramento. Integre-o a sistemas como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiadores da planta, lagos de dados, sistemas de controle, IA/ML e plataformas de análise, e muito mais.
O AMS Wireless Vibration Monitor usa uma rede de malha WirelessHART®, fazendo com que cada sensor seja um transmissor e um receptor. Se o caminho normal para o gateway não estiver disponível, ele usa sensores vizinhos como um ponto de passagem, resultando em uma rede wireless mais confiável. Totalmente compatível com as redes WirelessHART existentes e com as instalações do AMS 9420.
Nenhum funcionário altamente qualificado da planta quer gastar seu tempo trocando baterias em centenas ou milhares de sensores wireless espalhados pela fábrica. A unidade de bateria do AMS Wireless Vibration Monitor funcionará por 5 anos sob condições normais de operação. Isso permite que seus especialistas gastem mais tempo em tarefas de alto valor.
O AMS Wireless Vibration Monitor oferece dados de diagnóstico detalhados com uma taxa de amostragem líder do setor de 51,2 kHz. Alta frequência, forma de onda de alta resolução disponível sob demanda e dentro da programação, e o espectro é calculado e transmitido com até 1600 linhas de resolução, ideal para diagnóstico aprofundado com o software AMS Machine Works.
Gere até treze parâmetros para facilitar a avaliação rápida da condição da máquina. Embora as configurações padrão se apliquem aos ativos de planta mais comuns, esses parâmetros também são totalmente configuráveis e podem ser personalizados para se concentrarem em características específicas da máquina que indicam a condição do ativo ou o desempenho do processo.
Junte-se à crescente família de usuários satisfeitos em todo o mundo. Comece hoje com o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson.
Oferta exclusiva por tempo limitado: oportunidade de desconto para troca por 2024