Monitor de vibração wireless AMS

Product Description

O monitor de vibração wireless AMS fornece dados completos de vibração em uma rede de malha sem fio com auto-organização. Ele fornece informações importantes sobre a vida útil das máquinas para o pessoal de manutenção e operações. A vibração geral, as medições PeakVue e as leituras de temperatura podem ser facilmente integradas a qualquer sistema de controle ou historiador da planta, enquanto os dados de diagnóstico podem ser exibidos pelo AMS Device Manager e pelo software AMS Machine Works com transmissão de alerta por meio da plataforma de desempenho de ativos Plantweb Optics.

Sensor por faixa e resposta de frequência
Vibração geral (Z): 80 g's, 20.000 Hz; PeakVue Z – 80 g's, amostragem 51,2 kHz
Vibração geral (X): 16 g's, 1.000 Hz; Vibração geral (Y): – 16 g's, 1.000 Hz
Temperatura -40 °C a +85 °C
Parâmetros de análise
2 bandas de velocidade (padrão 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bandas de aceleração (padrão 10-500 Hz e 500-1.000 Hz)
Análise prescritiva
Gravidade do rolamento/mecânico e lubrificação; Velocidade calculada da máquina (RPM)
Forma de onda e espectro
Eixo principal (Z): FMáx. selecionável pelo usuário (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz) FMín. selecionável pelo usuário (2 Hz, 10 Hz); Resolução selecionável pelo usuário (400, 800, 1600 LOR)
Eixos secundários (X e Y): FMáx. selecionável pelo usuário (200 Hz, 500 Hz e 1.000 Hz)
Espectro de miniatura de diagnóstico
Velocidade e PeakVue baseados em 1600 LOR
Temperatura de operação
-40 a +85 °C
Umidade operacional
95%, sem condensação
Protocolo wireless
IEC 62591 WirelessHART®
Faixa de transmissão
Linha de visão de 100 m
Certificações para locais perigosos
Verifique a documentação abaixo para ver os certificados.
Certificações gerais
Verifique a folha de dados para obter mais detalhes.

Características

  • Análises prescritivas integradas oferecem informações de diagnóstico rápidas e precisas.
  • As configurações padrão fornecem o caminho mais curto para informações acionáveis. Os especialistas podem personalizar as configurações para ajustar os resultados.
  • Fácil instalação para implantação rápida e ROI.
  • Bateria padrão de longa duração significa menos manutenção e menos idas ao campo.
  • Design industrial robusto para uma operação sem complicações.
  • As classificações para locais perigosos estendem o monitoramento por toda a planta enquanto mantêm a segurança do pessoal.
  • Totalmente compatível com as redes WirelessHART existentes e com as instalações do transmissor de vibração wireless AMS 9420.

Documentação e desenhos