Accelerazione della transizione verso un futuro a idrogeno
Supporto degli obiettivi di decarbonizzazione mediante lo sviluppo di soluzioni lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno.
Il monitoraggio, il controllo di processo, l'analisi predittiva e le soluzioni possono essere applicate su tutta la catena del valore dell'idrogeno, comprese le stazioni di rifornimento. Le tecnologie di automazione offrono ai produttori e agli operatori una tecnologia collaudata per compressione, stoccaggio ed erogazione.
Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion HPC015
Un misuratore di portata a effetto Coriolis ad alta pressione in acciaio inossidabile, ideale per applicazioni di movimentazione ad alta pressione.
Elettrovalvola CNG ASCO 291 per alta pressione 5.000 psi
La serie ASCO 291 di elettrovalvole ad alta pressione è progettata specificamente per apparecchiature di erogazione di gas naturale compresso.
Trasmettitore di pressione serie 3051 Rosemount
I prodotti per la misurazione della pressione offrono la più ampia gamma disponibile per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Isola di valvole Aventics
Le serie AVENTICS fornisce una base affidabile per sistemi di movimentazione compatti e per soluzioni di automazione complesse.
Sensori AVENTICS™ Serie AF2
Sensori di flusso che monitorano il consumo d’aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite.
Attuatore elettropneumatico TESCOM serie ER5000
Regolatore PID con microprocessore che fornisce un controllo algoritmico preciso della pressione per una vasta gamma di applicazioni.
Tecnologia Rosemount X-well Inhouse
I prodotti Emerson per la misura della temperatura offrono soluzioni innovative per le applicazioni più esigenti.
Miglioramento della qualità del prodotto riducendo la variabilità e operando in modo più vicino ai limiti di processo. Il collaudo dell’applicazione di controllo e la simulazione possono formare in modo efficace gli operatori con la simulazione MPC offline
Controlli Edge RX3i e Movicon
Controlli deterministici ad alta velocità interoperabili, aperti e scalabili per le applicazioni più esigenti.
RSTI-EP I/O
La famiglia di Slice I/O distribuito di Emerson combina la flessibilità modulare "Build As You Go" con durata ad alte prestazioni.
Soluzioni chiavi in mano
Garanzia di operazioni sicure in un armadio a prova di esplosione e monitoraggio degli allarmi in tempo reale tramite dashboard in loco o cloud di sistema
Software di simulazione Mimic™
Il software di simulazione Mimic™ offre una simulazione precisa e in tempo reale dei comportamenti dell'impianto.
Valvola TESCOM™ serie VAVG
Indicata per applicazioni su liquidi e gas. Ideale per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.
Soluzioni affidabili per garantire operazioni di erogazione sicure, precise ed efficienti anche in ambienti pericolosi ed esplosivi.
Rilevatore di fiamma di idrogeno a infrarossi multispettro 975HR Rosemount™
Un rilevatore di fiamma a infrarossi multispettro progettato specificamente per il rilevamento di fiamme di idrocarburi e idrogeno.
Sistemi strumentati di sicurezza DeltaV (SIS)
Il moderno sistema di sicurezza di processo DeltaV SIS™ contribuisce a proteggere in maniera affidabile gli asset ed a migliorare la disponibilità del processo.
Valvole limitatrici di pressione a molla ad azionamento diretto Anderson Greenwood Serie 60/80
Valvole di scarico della pressione con azionamento diretto a molla che utilizzano speciali sedi morbide interne per fornire prestazioni accurate e ottimali.
Garantire lo stoccaggio ed il trasporto del combustibile sicuri, affidabili ed efficienti per le operazioni di erogazione del combustibile a idrogeno.
Emerson dispone delle soluzioni giuste per migliorare le operazioni e influenzare i profitti. Le tecnologie Edge Control monitorano continuamente il flusso di idrogeno per prevedere con precisione i livelli di erogazione e ridurre i costi di manutenzione.
La conversione dei veicoli esistenti in una fonte di combustibile a idrogeno è un costo. Le tecnologie di controllo all'avanguardia di Emerson eseguono inoltre analisi predittive per evitare interruzioni del processo non pianificate.
I requisiti normativi richiedono ai produttori di continuare a ridurre le emissioni. Le soluzioni Emerson aiutano i clienti a gestire meglio i requisiti di alta pressione e portata e garantiscono operazioni di erogazione sicure, precise ed efficienti, anche in ambienti ad alto rischio.
Domande frequenti sul rifornimento di idrogeno
Sì, l'idrogeno può essere utilizzato per alimentare automobili, autobus, treni, camion pesanti, veicoli militari, navi, aerei e qualsiasi altra forma di trasporto a combustione. I cosiddetti veicoli a idrogeno, comprese le automobili a idrogeno, utilizzano celle a combustibile per convertire l'energia chimica presente nella molecola di idrogeno in energia meccanica. I motori a combustione possono anche bruciare idrogeno liquefatto come combustibile, oggi più comunemente utilizzato nei razzi, ma l'H2 liquido può anche alimentare in modo altrettanto efficiente veicoli commerciali e passeggeri dotati di motori progettati per gas o gasolio, con alcune modifiche. L'autonomia e il costo dell'idrogeno sono paragonabili alla benzina, la differenza principale è che gli scarichi del gas bruciato contengono CO2, mentre l'idrogeno produce solo vapore acqueo.
Una cella a combustibile è una centrale elettrochimica compatta (delle dimensioni di una valigetta o inferiori) che converte una fonte continua di combustibile e ossigeno in elettricità utilizzando reazioni chimiche e non combustione. Le celle a combustibile a idrogeno generano elettricità cambiando la carica di ioni di idrogeno che si spostano dal combustibile H2 attraverso un elettrolita (solitamente platino) insieme all'ossigeno, dove reagiscono emettendo elettroni e vapore acqueo. Le celle a combustibile possono generare elettricità in modo continuo se il combustibile e l'ossigeno vengono erogati alla velocità corretta.
Le celle di combustibile a idrogeno hanno un'efficienza energetica doppia (40%-60%) rispetto al tipico motore a combustione interna di un'automobile (25%), ma scaricare di gas a effetto serra. Sono anche estremamente leggere e occupano molto meno spazio, rendendo possibile l'aumento della quantità di stoccaggio di combustibile in un veicolo; inoltre la durata operativa è paragonabile a quella dei motori a combustione.
Come tutte le tecnologie delle celle a combustibile attualmente in fase di sviluppo, le celle a combustibile a idrogeno richiedono misure e capacità di controllo precise per garantire che il processo di conversione dell'energia elettrochimica sia sostenuto con portate e pressioni adeguate, relativamente alte. Anche i costi di produzione di elettroliti in platino possono essere elevati, sebbene vengano sviluppati nuovi metodi per ridurre la quantità necessaria.
Sono disponibili soluzioni di automazione mobili, quali controllori logici, elettrovalvole e regolatori di pressione, sufficientemente affidabili e durature da garantire che alla cella a combustibile vengano erogati livelli ottimali di idrogeno e ossigeno alla giusta pressione. Poiché ogni applicazione è diversa ed esistono preoccupazioni relative alla sicurezza, date le pressioni coinvolte, queste tecnologie sono scalabili e dimensionate per tutto ciò che si trova tra le carrozze passeggeri e le navi da carico.
Per i conducenti, le stazioni di rifornimento di idrogeno sono simili alle tradizionali stazioni di rifornimento di benzina con pompe manuali. Tuttavia la stazione stessa è una struttura ad alta tecnologia che trasforma il gas idrogeno stoccato nei serbatoi di stoccaggio in liquido ionico pronto per i motori ad H2 condensandolo a pressione estremamente elevata con l'utilizzo di compressori. Dopo la compressione, il liquido deve essere conservato a -40 gradi centigradi (-40 Fahrenheit), in modo che non venga convertito nuovamente in gas prima dell'erogazione.
Le tecnologie di automazione avanzate, come i misuratori di portata in massa a effetto Coriolis con precisione dello 0,5%, i controllori basati su microprocessore che consentono un controllo algoritmico preciso della pressione, i rilevatori di fiamma di idrogeno a lunga distanza, i sensori di temperatura non intrusivi classificati per temperature estremamente basse e le valvole in grado di gestire pressioni operative elevate fino a 15.000 libbre per pollice quadrato, sono state tutte sviluppate specificamente per applicazioni di combustibile a idrogeno, contribuendo a renderli più sicure, con una manutenzione più facile e più praticabili dal punto di vista commerciale come alternativa alle stazioni di servizio.
Dopo l'installazione delle valvole Emerson, un operatore di una stazione di rifornimento di idrogeno ha ridotto i tempi di rifornimento a circa tre minuti. La porta a cupola a 360 gradi della valvola ad azionamento pneumatico ha semplificato l'installazione per il cliente e l'implementazione di un comando manuale con un perno di sicurezza ha migliorato la sicurezza del sistema.
Richiedi l'e-book Accelerare la transizione verso l' idrogeno, che illustra le soluzioni alle principali sfide che gli OEM devono affrontare nei processi con l'idrogeno. In questo e-book si forniscono informazioni su: