Controllori di grandi dimensioni
I controllori di grandi dimensioni Emerson garantiscono prestazioni elevate delle applicazioni e tempi di fermo ridotti con un piccolo ingombro.
I controllori più apprezzati, premiati e di lunga durata disponibili. I PACSystems di Emerson affrontano le applicazioni industriali più difficili con soluzioni di controllo deterministiche scalabili, aperte e allo stesso tempo interoperabili. Il nostro approccio unico ottimizza il controllo del sistema e allo stesso tempo offre funzioni di analisi e machine learning all’avanguardia. Processi industriali migliorati e prestazioni complessive superiori senza sacrificare tempi di funzionamento dell’impianto, sicurezza o connettività.
Il controllore PACSystems RX3i fornisce le fondamenta per la connettività Internet industriale. Il suo potente design programmabile e modulare offre un ambiente di sviluppo universale, oltre a un design ideato per la connettività che fornisce informazioni chiave su macchine e sistemi. Non dimentichiamoci dell’elevata disponibilità che massimizza i tempi di funzionamento dell’impianto, le prestazioni elevate a cui si può fare affidamento e l’interoperabilità che estende il ciclo di vita del sistema e riduce i costi di gestione complessivi.