Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-291

Elettrovalvola CNG ASCO™ 291 ad alta pressione 5.000 psi

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 291 di elettrovalvole ad alta pressione è progettata specificamente per apparecchiature di erogazione di gas naturale compresso. La robusta valvola di tipo a pistone in acciaio inossidabile è costruita per resistere a valori nominali della pressione oltre 5.000 psi. Il design a portata elevata della serie 291 consente una rapida erogazione di CNG e tempi di riempimento del veicolo ridotti

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Fluido
Gas naturale
Tubo/Dimensioni raccordo
1/2"; 3/8"; 1"
Tipo di porta
ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Flusso
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50/60
Pressione max differenziale/max di esercizio
Oltre 34,5 bar; oltre 500 psig
Ambiente operativo
Pericoloso; indoor; outdoor
Normative/Regolamenti
Classe I Div. 1; CSA; UL

Funzionalità

  • La bobina standard a prova di esplosione e a tenuta stagna permette l'utilizzo in aree pericolose di Classe I, Divisione 1
  • L'ampio campo di temperatura ambiente compreso tra -40 °C e 70 °C (-40 F e 158 °F) è adatto a condizioni estreme
  • Il pistone PEEK offre tenuta stagna e funzionamento duraturo
  • Disponibile in dimensioni dei tubi da 3/8, 1/2 e 1 pollice e con raccordi filettati ISO, NPT o SAE
  • Design per portate elevate con Cv fino a 8,8 (Kv 7,6) per il rifornimento rapido dei veicoli
  • Installabile in qualsiasi posizione per un'installazione comoda
  • I manifold opzionali a tre e sei stazioni consentono di risparmiare spazio, riducono i percorsi di perdita e la manutenzione

Documenti e schemi