Tecnologia industriale wireless

Tecnologia industriale wireless

Implementa o estendi le tue reti di rilevamento esistenti in modo facile ed economico con la tecnologia wireless

Espandi le reti di rilevamento wireless per tagliare i costi operativi

Quasi tutti gli impianti di processo sono dotati di sensori wireless, ma per migliorare le operazioni, tagliare i costi energetici ed aumentare la sicurezza si potrebbe fare di più. I sensori e le reti wireless possono essere utilizzati per innumerevoli misure di processo, solitamente a costi decisamente più bassi rispetto alle alternative cablate, con tempi di installazione più rapidi ed interruzioni minime.

 Scopri come con l'aiuto di Emerson puoi implementare od espandere la tua rete di rilevamento wireless con le nostre comprovate soluzioni tecnologiche ed applicative.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Espandi le reti di rilevamento wireless per tagliare i costi operativi

Stay Ahead and Stand Out with Wireless

Soluzione collaudata

In qualità di leader del settore, Emerson offre un ampio portafoglio prodotti che include trasmettitori, gateway e soluzioni di applicazioni collaudate.

Con miliardi di ore di esercizio e migliaia di reti installate su scala mondiale, i nostri clienti stanno trasformando le loro operazioni e risolvendo le sfide più dure.

Scopri come puoi rimanere in testa e farti notare grazie a una soluzione wireless.

Risparmia tempo e denaro

La tecnologia wireless offre un modo facile, rapido e redditizio per aumentare la portata e ottenere dati intelligenti e in tempo reale. Queste reti auto-organizzanti, non intrusive e autoalimentate possono essere messe a punto in pochi minuti, per poi essere integrate con facilità all’interno dei sistemi esistenti.

Le soluzioni wireless riducono i cablaggi, portano a messe in opera più rapide e presentano dispositivi che non necessitano di calibrazione, riducendo i tempi e i costi di installazione di oltre il 50%, riducendo al minimo la necessità di sondaggi in sede, apparecchiature, progettazione e formazione.

Proteggere le persone, l’ambiente

La creazione di report sullo stato del processo viene spesso effettuata periodicamente tramite ronde manuali che richiedono molto tempo, che possono mettere a rischio la sicurezza e portare a report imprecisi. Negli ambienti pericolosi, le soluzioni wireless di Emerson possono monitorare aree prima inaccessibili. 

Il monitoraggio wireless fornisce le informazioni sulla salute del processo e sulla sicurezza, nonché avvisi di natura ambientale che ti permettono di ridurre i rischi ambientali e lavorativi, riducendo gli incidenti di sicurezza e migliorando la conformità normativa e la generazione di report.

Affidabile, disponibile, sicuro

Per lavorare nelle sedi in sicurezza, avrai bisogno di un flusso affidabile e puntuale di dati. Grazie a una tecnologia mesh auto-rigenerante, puoi contare sulle reti wireless di Emerson per garantire il 99,99% di affidabilità dei dati. La rete trova automaticamente i migliori percorsi comunicativi e mantiene i dati in costante flusso e disponibili alle persone giuste al momento più opportuno.

Dotati di una sicurezza sempre attiva e stratificata, i dispositivi di rete Emerson adottano protocolli di sicurezza standard del settore per proteggere le prestazioni e i dati del processo.

Accedi a ogni dato

Il wireless offre la visibilità adatta a individuare i problemi prima che si verifichino. Puoi prevenire in anticipo situazioni anomale e ridurre i rischi di sicurezza grazie a una soluzione wireless che offre visibilità sulle condizioni di irregolarità e nei cambiamenti delle variabili di processo.

I prodotti wireless redditizi, solidi e facili da installare sono progettati per resistere ad ambienti di processo ostili, fornendo continuamente dati precisi e affidabili e trasformando la tua attività da reattiva a proattiva.

Integrazione perfetta

Metti in funzione o espandi senza sforzo un’infrastruttura di rete grazie ai prodotti e le soluzioni wireless scalabili di Emerson. La nostra tecnologia all’avanguardia ti consente di integrare le funzionalità wireless in base alle necessità con la maggiore priorità, il tutto senza che sia necessaria formazione sulla tecnologia wireless.  

 

Una volta installata, regola o espandi la tua rete con facilità. Connetti via LAN ai sistemi host esistenti, con l’integrazione nativa del sistema di controllo distribuito (DCS) di Emerson, di DeltaV™ e Ovation™. L’interfaccia gateway impiega protocolli standard nel settore.

Getting Started with Wireless

Panoramica sulle reti

Questa architettura digitale per reti sul campo e per impianti è una soluzione wireless aperta per l'automazione del processo, la produttività della forza lavoro e la gestione dell'impianto.

Le reti di campo sono reti mesh auto-organizzate basate su IEC 62591 (WirelessHART®) e progettate per la misurazione, la rilevazione, il controllo di processo e la diagnostica in ambienti rigidi.

Le reti dell’impianto sono progettate utilizzando standard aperti per fornire una piattaforma di comunicazione interconnessa fra tutte le operazioni dell’impianto per video, voce e monitoraggio di asset/persone.

Standard per il wireless

Gli standard aperti includono le tecnologie radio IEC 62591 (WirelessHART®) e 802.15.4 per reti di campo wireless, Wi-Fi IEEE 802.11 per reti di impianto wireless e la crittografia WPA2 e NIST Standard FIPS-197 per la sicurezza.

La HART® Communication Foundation ha sviluppato gli standard per WirelessHART, e la IEEE LAN/MAN Standards Committee ha definito il set IEEE 802.11 di standard per le comunicazioni (WLAN).

Emerson unisce la sua rete wireless leader nel settore all’architettura di rete Cisco.

Sicurezza

I nostri prodotti e soluzioni con tecnologia wireless sono progettati per mantenere le reti e i dati di attività e impianto protetti e al sicuro. 

A livello di rete di campo, la sicurezza, solida, multilivello e sempre attiva è garantita da crittografia avanzata basata sugli standard, oltre che da autenticazione, verifica, gestione chiavi e tecniche anti-jamming.

A livello di rete di impianto, la sicurezza è fondamentale per la rete wireless unificata Cisco e per la soluzione di autodifesa di rete Cisco basata su standard.

Gestione dell'alimentazione

Per massimizzare il tempo di esecuzione, l’efficienza energetica è fondamentale nello sviluppo di qualsiasi componente di rete e apparecchiatura wireless di Emerson.I nostri progettisti fanno dell’energia una priorità, così che tu possa beneficiare di funzionalità SmartPower™ avanzate, che includono tempi rapidi di riattivazione delle apparecchiature, elettronica a basso consumo e tecnologie di energy scavenging.

Il software di manutenzione predittiva di Emerson, AMS™ Suite: Intelligent Device Manager, può essere configurato per segnalare le necessità di sostituzione della batteria, per dati di approfondimento chiari sullo stato di alimentazione del dispositivo.

Affidabilità

Le reti da campo wireless sfruttano reti mesh auto-organizzanti per ottenere un’affidabilità dei dati superiore al 99%. I dispositivi fungono da connettori di rete, mentre il gateway trova automaticamente i migliori percorsi di comunicazione. Quando ostruito, il gateway reindirizza il segnale.

La rete da impianto autoconfigurante, Cisco® Aironet 1500, permette l’esistenza di access point senza connessione alla rete. La rete mesh gestita di Cisco Wireless Control System di Cisco è una piattaforma centralizzata per la pianificazione, la configurazione e la gestione della WLAN. 

Scalabilità

La soluzione Emerson non è un modello "top-down" o "bottom-up". I nostri gateway, dispositivi, access point e software utilizzano standard di comunicazione wireless e sono stati sottoposti a rigorosi test di compatibilità per un funzionamento perfetto con le esistenti tecnologie dei processi, così che l’utente possa iniziare subito a dedicarsi all’oggetto con massima priorità.

Ciò significa che è possibile costruire una rete di sensori a livello di campo, o è possibile configurare access point wireless a livello di impianto. Questa funzionalità scalabile ti consente di iniziare da poco e far crescere la copertura o le applicazioni senza investire in maggiori infrastrutture.

Wireless Products and Services

Strumenti da campo

Riduci i tempi di messa in esercizio delle reti di rilevazione e garantisci un’installazione semplice, grazie agli strumenti di misurazione wireless più affidabili e precisi per pressione, flusso, livello, temperatura, vibrazione, unità discrete, acustiche e Tank Gauging.

Infrastruttura di rete

Utilizza la tecnologia più collaudata e adatta alle tue applicazioni. Tutte le apparecchiature, i gateway, i punti di accesso e il software Emerson wireless utilizzano standard di comunicazione wireless e sono stati sottoposti a prove di coesistenza rigorose per garantire un’integrazione perfetta. L'infrastruttura wireless scalabile e flessibile si integra nei sistemi host esistenti e consente la distribuzione di reti mesh wireless dotate di dati continui e affidabili adatti a monitorare i punti di misurazione in aree impegnative.

Soluzioni per reti di impianto

Migliora la produttività e la sicurezza, per il tuo personale e il tuo impianto. Le reti di impianto wireless permettono applicazioni commerciali e delle operazioni, come la forza lavoro mobile, la gestione evacuazioni di impianto e il monitoraggio video, che migliorano la sicurezza e la produttività del personale. Le soluzioni di impianto wireless sfruttano le tecnologie Wi-Fi industriali e si integrano perfettamente nella rete da campo wireless.

Servizi wireless

Emerson offre servizi di progettazione e installazione per assicurare la corretta selezione della tecnologia wireless, la conformità agli standard e la progettazione ottimale della rete wireless nel rispetto delle migliori pratiche di progettazione e dei requisiti prestazionali. Sebbene non obbligatoria per le soluzioni wireless, è possibile ottenere una valutazione professionale della sede da parte dei nostri ingegneri, per una messa in funzione di sicura riuscita. Con i servizi SmartStart™, dei tecnici esperti assicureranno che dispositivi e reti siano opportunamente installati, messi in opera e configurati. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.