Raffinazione
Funzionamento sicuro, affidabile e continuo.Emerson offre soluzioni di azionamento valvole affidabili per i processi di raffinazione più critici.
Gli stabilimenti di raffinazione a valle, si affidano all’ampia selezione Emerson di elettrovalvole e gruppi di valvole ASCO per mantenere i tempi di disponibilità del processo. La nostra tecnologia collaudata nel tempo è ideale per operazioni controllate per proteggere da fermi imprevisti, mantenendo al contempo fermi controllati in modo affidabile.
Offriamo alle raffinerie una soluzione completa per il controllo degli attuatori: filtro regolatore, elettrovalvole, valvole accessorie e centraline.
valvole pilota ASCO, valvole di ripristino manuale e sistemi ridondanti rappresentano una parte integrante dell’elemento di controllo finale di qualsiasi sistema strumentato di sicurezza.
Il settore della raffinazione ha bisogno di componenti in grado di gestire requisiti di utilizzo esigenti e ambienti difficili. La linea di prodotti ASCO include un’ampia gamma di elettrovalvole a 2, 3 e 4 vie e soluzioni di controllo ridondanti che possono gestire flusso di vapore, liquidi e gas aggressivi, carburante e altre esigenze di automazione dei fluidi.
Le elettrovalvole ASCO rappresentano componenti fondamentali nel processo di raffinazione. Quando l’affidabilità è indispensabile, le valvole e i sistemi di controllo ridondanti ASCO supportano le operazioni continue, forniscono disponibilità ad alta sicurezza e test automatizzati online.
Le valvole di ripristino manuale sono certificate SIL 3 da Exida/TÜV secondo IEC 61508.
Le elettrovalvole ASCO funzionano in sistemi a flusso elevato in condizioni estreme. Queste valvole sono progettate per funzionare in modo efficace in presenza di temperature alte e ambienti corrosivi, controllando il flusso di liquidi e gas aggressivi. Con la possibilità di includere design di strutture angolate e strutture in bronzo o acciaio inossidabile, le elettrovalvole ASCO possono mantenere le tue operazioni attive e funzionanti