Asco-P-308

Elettrovalvole a ripristino manuale ASCO™ serie 308

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 308-S è una linea di elettrovalvole a ripristino manuale con corpi a portata elevata/pressione elevata progettati per prevenire il funzionamento involontario della valvola. La realizzazione a sicurezza intrinseca è ideale per il controllo di processi critici in biocarburanti e applicazioni di raffinazione.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:
€ 250,40
€ 194,20
€ 237,00
€ 206,60
€ 230,10
€ 209,60
€ 204,30
€ 193,10
Azionamento valvole
Ripristino manuale
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Gas/liquidi aggressivi, aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universale
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, ricarica batteria 125 CC, ricarica batteria 250 CC | 60
Pressione differenziale/di esercizio max
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni, esterni, pericoloso
Standard/normative
CSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • Sono disponibili strutture a intervento elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente
  • Disponibili per il funzionamento bloccata-aperta o bloccata-chiusa
  • Alcune strutture possono controllare fluidi aggressivi, compreso il vapore
  • Con capacità SIL 3 per il funzionamento in ambienti esigenti

Documenti e schemi