Asco-P-381

Elettrovalvole ASCO™ Serie 381

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 381 è una linea di elettrovalvole a portata elevata, a bassa temperatura, progettate per resistere in ambienti difficili e corrosivi. Il suo ampio campo di temperatura di esercizio da -60 °C a 80 °C per fluidi e temperatura ambiente ne consente l’utilizzo in condizioni estreme. La serie 381 è in grado di superare i test di resistenza CSA (N. 139) fino a 100.000 cicli (10.000 cicli a -60 °C e 90.000 cicli a 80 °C).

Azionamento valvole
Solenoide, solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 3/8"; 1/2"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Da 2,2 Cv a 6,2 Cv
Tensione
110 CA, 115 CA, 24 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 12 CC, 120 CC, 24 CC, 48 CC, 240 CC, 480 CA, 440 CA
Pressione differenziale/di esercizio max
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, esterni
Standard/normative
ATEX Zona 1-21, Classe I Div. 1, CSA, IEC Ex Zona 1-21, IP67, SIL, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Risultati di maggiore portata con tempi di risposta del processo più veloci
  • Capacità di operare a pressione principale zero quando si utilizza la versione pilotata esternamente
  • Compatibile con controllo della velocità
  • Consente agli utenti di controllare la porata per prevenire l’improvvisa apertura/chiusura dell’attuatore
  • Robusto corpo in acciaio inossidabile 316L

Documenti e schemi