Asco-P-327

ASCO™ 327 Elettrovalvola 3 vie

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 327 è una linea di valvole pilota a portata elevata che richiedono pressione di esercizio minima zero. La struttura a otturatore bilanciata permette portate elevate a livelli di potenza minimi, ideali per impianti di generazione di energia, raffinerie e strutture di trattamento chimico. Gli anelli mobili in PTFE della valvola e le guarnizioni caricate a grafite riducono l'attrito ed eliminano i blocchi per offrire una durata in servizio eccezionale.

Prodotti

Search
1-10 di 1.202 risultati per Products
:
ASCO™ EM8327A605.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/2"
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/2"
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 643,40
ASCO™ EM8327A607.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/2"
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/2"
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 606,70
ASCO™ EM8327A608.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Dimensione tubo/porta
1/2"
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Acciaio inossidabile
1/2"
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 789,70
ASCO™ EM8327A647.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/4 in.
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 596,90
ASCO™ EM8327B001.115/50-60
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 552,10
ASCO™ EM8327B001.230/50-60
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 552,10
ASCO™ EM8327B001.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Ottone
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Ottone
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 552,10
ASCO™ EM8327B002.230/50-60
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Acciaio inossidabile
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 711,70
ASCO™ EM8327B002.24/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Acciaio inossidabile
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 711,70
ASCO™ EM8327B002.48/DC
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 universali
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Fluidi
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
disponibilità
5 Day
Funzione della valvola
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Fluidi
disponibilità
3 vie - 3/2 universali
Acciaio inossidabile
1/4 in.
Aria, gas inerti
Olio leggero
Acqua
5 Day
QuickShip
€ 711,70

Models

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
:
ASCO™ Serie 327C
Certificazioni
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Settore
Petrolio e gas
Idrocarburi a valle
Industria chimica
Energia
Fluidi
Aria, gas inerti
Acqua
Olio leggero
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
disponibilità
Certificazioni
Settore
Fluidi
Materiale del corpo
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Petrolio e gas
Idrocarburi a valle
Industria chimica
Energia
Aria, gas inerti
Acqua
Olio leggero
Acciaio inossidabile
Azionamento valvola
Riarmo manuale, solenoide - ad azionamento diretto
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,2 a 0,43 kV, da 0,43 a 0,86 kV
Tensione
125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, 250 CC di caricamento della batteria, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operativo
Pericoloso, indoor, outdoor
Norme e Regolamenti
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Disponibili modelli a bassa potenza per applicazioni con disponibilità di potenza limitata
  • Disponibile struttura in acciaio inox 316 per atmosfere altamente corrosive
  • Il reset manuale a rilascio senza tensione a prova di manomissione offre ulteriore sicurezza
  • Disponibile anche in strutture NAMUR a montaggio diretto e a reset manuale

Documenti e schemi