Il focus della sicurezza funzionale è la riduzione del livello di rischio in un dispositivo o sistema mediante l'identificazione delle condizioni potenzialmente pericolose e l'adozione di azioni correttive finalizzate a evitare o ridurre l'impatto di un incidente. Tutto dipende da una tecnologia di sicurezza attiva e automatica per rispondere a una situazione potenzialmente pericolosa.
Emerson offre le soluzioni per la sicurezza funzionale ASCO con le sue elettrovalvole servoassistite certificate, con ridondanza e riarmo manuale. Le nostre valvole sono certificate SIL 3 da Exida o TÜV per IEC 61508.
I materiali sono anticorrosione e realizzati per applicazioni ad alta affidabilità. Le funzionalità includono capacità di autotest per diagnosticare i problemi prima che questi interrompano il processo industriale e un sistema di valvole pilota a prova di guasto.
Emerson offre le soluzioni di sicurezza più aggiornate per rispettare i livelli di integrità di sicurezza desiderati.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni ed elettrovalvole testate e affidabili per l'integrità della sicurezza