Informazioni sui manifold dello strumento Rosemount
I manifold dello strumento sono un tipo di sistema di connessione al processo che fornisce isolamento, sfiato ed equalizzazione per diversi tipi di applicazioni di misurazione della pressione.
I manifold dello strumento sono un tipo di sistema di connessione al processo che fornisce isolamento, sfiato ed equalizzazione per diversi tipi di applicazioni di misurazione della pressione. I manifold sono in genere utilizzati insieme ad altri strumenti di misurazione inclusi trasmettitori di pressione, manometri o altri dispositivi di rilevamento della pressione.
I manifold Rosemount Coplanar si fissano direttamente ai trasmettitori di pressione brevettati Rosemount Coplanar, eliminando la necessità di una flangia con conseguente riduzione dei punti di perdita, dei costi e del materiale. Questo manifold leggero e di qualità è disponibile nelle configurazioni a 2, 3 e 5 valvole e consente isolamento dello strumento e sfiato controllato per garantire l'integrità delle misurazioni.
I manifold in linea Rosemount forniscono isolamento del processo e capacità di drenaggio/ventilazione. Sono inoltre dotati di diversi tipi di connessione al processo e alla strumentazione. I manifold in linea sono usati (in genere, ma non esclusivamente) con i manometri e i trasmettitori di pressione in linea Rosemount.
I manifold di tipo convenzionale Rosemount sono progettati per l'uso con applicazioni che richiedono una flangia. I manifold convenzionali sono disponibili nei tipi tradizionale e wafer con diverse configurazioni di valvole. Questo prodotto è stato progettato per i trasmettitori multivariable a pressione differenziale e statica.
I manifold avanzati Rosemount R305 e R306 sono dotati della tecnologia Pressure-Lock™ della valvola che offre funzionamento semplificato, migliore affidabilità e maggiore sicurezza operativa. I manifold avanzati contengono inoltre un foro di processo interno grande per garantire un attacco resistente. I manifold avanzati sono disponibili con tipi di connessione coplanare e in linea. Questo prodotto è compatibile con i trasmettitori di pressione Rosemount.
Emerson has redesigned the traditional manifold with the user in mind – adding new features to help simplify operation, increase operator safety and enhance reliability. Learn how Rosemount R305 and R306 Enhanced Manifolds were developed to meet the needs of today’s challenging applications.