Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-R306 In-Line Manifold

Manifold in linea R306 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il manifold in linea R306 Rosemount si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione assoluta o ai misuratori in linea. Disponibile esclusivamente sui manifold R306 e R305 Rosemount, la valvola Pressure-Lock™ offre funzionamento facilitato, migliorando al contempo l'affidabilità e la sicurezza dell’operatore. Il manifold R306 è disponibile con una configurazione a 2 valvole per l’isolamento dello strumento e le funzionalità di scarico/sfiato.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi