La pulizia delle apparecchiature di processo in uso nel settore farmaceutico viene eseguita periodicamente per rimuovere residui da batch precedenti e per sanificare le apparecchiature. Il processo di pulizia richiede una serie di lavaggi con detergenti, soluzioni acide e acqua. La misurazione della conduttività viene utilizzata per monitorare l'avanzamento dei cicli di pulizia e per determinare quando ciascun ciclo è stato completato in quanto le soluzioni detergenti sono più conduttive dell'acqua utilizzata per il lavaggio e il risciacquo. I sensori di conduttività in queste applicazioni devono avere una progettazione sanitaria per assicurarsi che non intrappolino residui che potrebbero decomporsi o ospitare microrganismi. Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo per uso sanitario Rosemount™ 245 è un'ottima soluzione per la produzione farmaceutica, in quanto la tecnologia del sensore toroidale richiede raramente la pulizia e presenta superfici lisce.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).