Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-400 Conductivity Sensor

Sensori di conduttività contattivi Rosemount™ 400

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 400 con cavo integrato consente di misurare con precisione la conduttività elettrolitica in una vasta gamma di applicazioni, dall'acqua a purezza elevata all'acqua di raffreddamento pulita. Il sensore di conduttività Rosemount 400 è ideale per l'utilizzo in liquidi puliti, non corrosivi, con una conduttività inferiore a 20.000 µS/cm.

Design
Costanti di cella: 0,01, 0,1 e 1,0/cm.
Nel vuoto a 5,2 kPa (1,6 poll. Hg) la perdita di aria è inferiore a 0,00014 m3/min (0,005 SCFM)
Dimensioni
Lunghezza cavo (solo modello 400): 3,1 m (10 ft) standard; 15,2 m (50 ft) opzionale
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: Elettrodi: titanio; Corpo: acciaio inossidabile 316; Isolamento: PEEK; O-ring: EPDM
Temperatura
Standard: 0 - 105 °C (32 - 221 °F)
Con scatola di giunzione integrale opzionale: 0 - 200 °C (32 - 392 °F)

Funzionalità

  • La costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione fin dal primo momento senza alcun requisito di calibrazione iniziale
  • Disponibile in costanti di cella di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Il sensore di conduttività è progettato per l'inserimento diretto a vite nelle tubazioni di processo utilizzando un raccordo MNPT da 3/4 di pollice nella parte anteriore
  • In alternativa può essere utilizzato con un raccordo a T o un portacella per un'installazione a deflusso
  • La guarnizione O-ring in EPDM sigilla le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo
  • La guarnizione O-ring in EPDM sigilla le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: