La conduttività viene misurata negli scrubber a gas umido per determinare quando nell'acqua di scrubbing si sono accumulati troppi solidi ed è necessario scaricarla e sostituita con altra acqua. Inoltre, gli scrubber per batch spesso utilizzano la conduttività invece del pH per monitorare l'efficacia dello scrubbing. Questo processo spesso produce una stratificazione sui sensori di conduttività e può causare corrosione. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è un'eccellente scelta per la maggior parte degli scrubber a gas umido. Nelle applicazioni in cui si forma un carico di particolato elevato, può essere preferibile utilizzare il sensore di conduttività toroidale Rosemount 226 ad ampio diametro o il sensore di conduttività toroidale Rosemount 242 (per casi estremi).
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).