La concentrazione di alcali è un parametro di processo fondamentale che deve essere monitorato in più punti all'interno del processo kraft, ad esempio la concentrazione di alcali nel digestore, il liquore nero residuo nelle fasi di lavaggio della polpa, la concentrazione di alcali nei serbatoi di causticizzazione e la concentrazione di alcali nel liquore verde. La concentrazione di alcali si monitora utilizzando sensori di conduttività invece dei sensori di pH, a causa delle temperature di processo elevate e della pasta spessa. I sensori di conduttività toroidali Rosemount™ sono consigliati per tutte le applicazioni con processo kraft, grazie alla comprovata affidabilità e alla manutenzione minima. I sensori toroidali offrono una maggiore resistenza agli effetti di stratificazione e corrosione rispetto ai sensori di conduttività a contatto. Caratteristica importante in considerazione dei solidi di polpa e calce presenti nel processo, nonché della corrosività del liquore utilizzato per trattare il legno.