Tubazioni ed elettrovalvola di emergenza in applicazioni industriali esterne

Elettrovalvole

La più ampia selezione di elettrovalvole al mondo, progettate per le applicazioni di controllo dei fluidi più impegnative

Che cos'è un'elettrovalvola?

Un'elettrovalvola è un tipo di valvola controllata da una corrente elettrica. Un rocchetto di filo, definito anche elettromagnete, viene messo sotto tensione per creare un campo magnetico che fa muovere uno stantuffo. Questo movimento apre o chiude la valvola, per consentire o interrompere il flusso di liquidi o gas attraverso la valvola.

Se la tua applicazione richiede la tecnologia di controllo direzionale, delle valvole proporzionali o miniaturizzate, Emerson può offrire lo standard di settore per affidabilità, adattabilità ed efficienza energetica.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è un'elettrovalvola?

Prodotti elettrovalvole















Media e case study (applicazioni realizzate)

Our electronically advanced solenoid valves work better, longer and in more hazardous environments.

Montaggio della cucina di un ristorante con vaporizzatori e forni in acciaio

Prestazioni impeccabili con caratteristiche di massima conformità alla sicurezza

Un produttore di macchine per cottura ha riscontrato scarse prestazioni e problemi normativi a causa delle prestazioni basse dell’elettrovalvola. Scopri la soluzione di Emerson qui.

Case study
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.