Asco-P-043

Valvole di arresto gas ASCO™ Serie 043

Descrizione del prodotto

La Serie 043 ASCO è una linea di valvole di arresto di gas a 2 vie, normalmente chiuse, progettate per il controllo di accensione-spegnimento del gas combustibile in bruciatori di gas commerciali e industriali. Le valvole sono dotate di un design unico a doppio otturatore con sovracorsa che fornisce tenuta ridondante per un funzionamento senza perdite. La Serie 043 include l'indicazione visiva della posizione e la prova di chiusura.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA | 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4

Funzionalità

  • I tempi di risposta per apertura e chiusura sono inferiori a 1 secondo
  • Indicazione visiva della posizione aperta e chiusa
  • Interruttore che garanisce la chiusura con corrente nominale di 1 A
  • Membrana pilota a differenziale zero
  • Collegamenti da 1/8 di pollice NPT a monte ed a valle con tappi per test di routine
  • Molla di chiusura da 5 libbre per una chiusura con forza elevata

Documenti e schemi