Soluzioni di controllo di gas e liquidi per gli analizzatori industriali

Controllo dei fluidi analizzatori industriali

Soluzioni di controllo modulare dei fluidi ottimizzate, precise e resistenti alla corrosione per gli strumenti di analisi industriali

Resta competitivo grazie a una struttura robusta e alla modularità

I progettisti di percorsi fluidici sono alla costante ricerca della massima precisione di rilevamento e della massima rapidità di commercializzazione per le applicazioni su analizzatori industriali. Le soluzioni Emerson per il controllo dei fluidi per gli analizzatori industriali possono integrare le conoscenze disponibili in-house e aiutare a restare al passo con i concorrenti e garantire la redditività. La nostra tecnologia è costruita per resistere ai fluidi più aggressivi, ridurre al minimo le perdite, semplificare la personalizzazione e conformarsi o superare i rigorosi standard di settore

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Resta competitivo grazie a una struttura robusta e alla modularità

Soluzioni disponibili

Analizzatore della qualità dell'acqua

Le valvole personalizzabili si utilizzano per controllare l'accesso dei campioni e per instradare i diversi reagenti chimici per le esigenze di reazione e rilevamento. Molti OEM impiegano le elettrovalvole Emerson sui manifold a più stazioni per una gestione dei fluidi ottimizzata durante l'analisi delle acque. La chiave del successo delle nostre soluzioni è la loro robustezza e resistenza alla corrosione, le perdite minime e la personalizzazione flessibile del montaggio del manifold. La nostre competenze nel settore possono aiutarti a risparmiare su tempi, costi e lavoro di sviluppo dei prodotti.  

Analizzatori di gas

I prodotti Emerson consentono di aumentare flessibilità e affidabilità del controllo della portata dei gas. Riducono la complessità del percorso fluidico grazie al design compatto e alla configurazione modulare e aiutano a eliminare connessioni complesse dei tubi e potenziali perdite. Le nostre valvole e soluzioni di prototipazione garantiscono un controllo efficiente dei fluidi, con una manutenzione ridotta, e aumentano l'affidabilità complessiva del sistema di analisi dei gas, anche negli ambienti applicativi più difficili.

Cromatografia

Le valvole controllano il fluido (liquido o gas) durante la preparazione del campione per l'analisi cromatografica.Molti OEM si affidano alle valvole a separazione di Emerson per il controllo dell'iniezione dei campioni, grazie a un design che offre separazione totale tra componente e fluido e assicura un'elevata purezza del fluido.Le nostre valvole proporzionali sono particolarmente adatte al controllo del dosaggio del gas durante la gascromatografia, grazie all'alta precisione e alla ripetibilità che consentono di ottenere misure coerenti e precise.

Caratterizzazione dei materiali

Le valvole proporzionali e per applicazioni generali svolgono un ruolo essenziale nel controllo della pressione della camera e della portata nel processo di analisi per la caratterizzazione dei materiali. Il design robusto e a prova di perdite di Emerson garantisce precisione e coerenza di queste valvole e gli elastomeri compatibili aiutano a ridurre al minimo la contaminazione crociata e preservano l'integrità del fluido. I nostri strumenti per la caratterizzazione dei materiali offrono maggiori ripetibilità, affidabilità, efficienza ed elevata precisione.  

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.