Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Series 088

ASCO™ Serie 088

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 088 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole.

Attuazione della valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
PA (Poliammide)
Media
Aria, gas inerti
Tipo di porta
Montaggio su piano di posa
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Portata
0,012 Cv
Tensione
12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizio
0 - 7 bar (0 - 101,5 psi)
Normative/Regolamenti
IP65 / IP51

Funzionalità

  • Le elettrovalvole ASCO Serie 088 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e si possono inoltre utilizzare per pilotare cilindri o altre valvole.
  • L'architettura compatta e il basso consumo energetico di soli 1.3 W le rendono ideali per i dispositivi medici portatili
  • Soddisfa tutte le direttive CE ed è conforme alla direttiva RoHS.
  • Le applicazioni tipiche includono:
    • Terapia respiratoria
    • Applicazioni odontoiatriche
    • Anestesia
    • Analizzatori di gas industriali

Documenti e schemi