Asco-P-076

Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 076

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole miniaturizzate ASCO Serie 076 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'opzione per il montaggio affiancato su soluzioni di manifold complesse è ideale per il controllo di percorsi di flusso multipli in applicazioni portatili o envelope ridotte. Le applicazioni tipiche della Serie 076 includono: terapia respiratoria, simulatori paziente, valvole pilota, ampia gamma di esigenze di servizi generali.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
PA/PBT
Fluido
Aria, gas inerte
Tipo di raccordo
Montaggio su piano di posa
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
0,009 Cv
Tensione
5 V CC, 12 V CC, 24 V CC - 50/60
Pressione di esercizio bar (psi)
6.9 (100)

Funzionalità

  • Le elettrovalvole Serie 076 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole.
  • L'architettura compatta e il basso consumo energetico di soli 0,9 W le rendono ideali per i dispositivi medici portatili.
  • L'opzione per il montaggio affiancato su soluzioni di manifold complesse è ideale per il controllo di percorsi di flusso multipli in applicazioni portatili o envelope ridotte.
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS.
  • Le applicazioni tipiche includono:
    • Terapia respiratoria
    • Simulatori di pazienti
    • Valvole pilota
    • Ampia gamma di altre esigenze di servizi generali