Tecnologie monouso
La tecnologia Emerson offre una soluzione monouso completa, da filtrazione, pilotaggio delle valvole, funzionalità di attuazione e sicurezza a funzionalità IIoT critiche e informazioni approfondite.
Le applicazioni per le biotecnologie devono diventare più flessibili e convenienti per soddisfare la crescente domanda di una biomanifattura affidabile e agile. Emerson collabora con OEM, EPC e utenti finali che richiedono soluzioni personalizzate in ogni fase della produzione e della gestione delle utenze. Grazie ai prodotti che semplificano la produzione in batch e al software di automazione che fornisce informazioni in tempo reale, possiamo aiutarti a scalare le operazioni rispettando gli standard del settore per quanto riguarda la purezza del prodotto e la costanza della qualità.
La fermentazione e la coerenza dei lotti nei bioreattori si basano su un controllo preciso delle condizioni ambientali, quali temperatura, livello e pressione. Puoi ottimizzare le funzioni di produzione e misurazione grazie a tecnologie scalabili e funzionalità di controllo avanzate. Le funzioni di protezione integrate e di facile utilizzo contribuiscono ad aumentare gli standard di sicurezza e mantenere la conformità alle normative, mentre i nostri sistemi di controllo avanzati semplificano le configurazioni e i processi automatizzati.
Valvole pinza-tubo ASCO™ 273/373
Valvole pinza-tubo a pressione progettate per assicurare l'integrità e il controllo del flusso di liquidi ad alta purezza in bioreattori monouso, cromatografi e skid di filtrazione a flusso tangenziale (TFF).
Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D
Valvole a pistone a sede inclinata a comando esterno e ad azione diretta, ideali per applicazioni CIP o SIP in serbatoi di acciaio inossidabile.
Nodo AVENTICS™ 580 CHARM
Fornisce una messa in opera semplificata e funzionalità aggiuntive per le applicazioni di fermentazione e la connessione diretta alla rete DeltaV DCS di Emerson.
Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ 501
Valvole di automazione di uso generale, ideali per l'utilizzo con il nodo 580 CHARM e coi sistemi di controllo distribuiti
progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono dimensione compatta, elevata capacità di portata e risparmio energetico.
Piattaforma fieldbus elettronica AVENTICS™ G3
Interfaccia di nuova generazione per sistemi di valvole pneumatiche con funzionalità I/O, connessioni semplificate, installazione e messa in opera con visualizzatore grafico.
Soluzioni in armadio
Custodia approvata UL per i gruppi di comunicazione, di alimentazione e altri gruppi di controllo, disponibile in materiali adatti all'ambiente di applicazione
Sensori di portata AVENTICS™ AF2
Sensore di flusso avanzato per assicurare l'ottimizzazione del consumo d'aria nel sistema pneumatico, evitando i fermi macchina e l'eccessivo consumo di energia.
Tenere il passo con la produzione ad alta resa e il trasferimento efficiente dei fluidi è fondamentale per i processi di purificazione e filtrazione, come le colonne in cromatografia. Il controllo accurato degli skid è fondamentale per evitare danni a prodotti e asset. Le tecnologie avanzate di controllo dei fluidi e della pneumatica consentono di monitorare da vicino e massimizzare la resa nei processi complessi, di prevenire i danni ai prodotti e di mantenere un'elevata produttività.
Valvole pinza-tubo ASCO™ 273/373
Valvole pinza-tubo a pressione progettate per assicurare l'integrità e il controllo del flusso di liquidi ad alta purezza in bioreattori monouso, cromatografi e skid di filtrazione a flusso tangenziale (TFF).
Nodo AVENTICS™ 580 CHARM
Fornisce una messa in opera semplificata e funzionalità aggiuntive per le applicazioni di fermentazione e la connessione diretta alla rete DeltaV DCS di Emerson.
Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ 501
Valvole di automazione di uso generale, ideali per l'utilizzo con il nodo 580 CHARM e coi sistemi di controllo distribuiti
progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono dimensione compatta, elevata capacità di portata e risparmio energetico.
Piattaforma fieldbus elettronica AVENTICS™ G3
Interfaccia di nuova generazione per sistemi di valvole pneumatiche con funzionalità I/O, connessioni semplificate, installazione e messa in opera con visualizzatore grafico.
I produttori di biotecnologie devono garantire coerenza e precisione, sia che riempiano confezioni blister, fiale o qualsiasi altro metodo di confezionamento. Puoi ridurre al minimo i costosi sprechi nelle applicazioni di riempimento, assicurando al contempo processi di qualità costante e precisione elevata, con controlli di processo affidabili. Con Emerson puoi ottenere una maggiore produttività e processi semplificati e multi-prodotto che offrono l'accuratezza e l'efficienza necessarie per la conformità alle normative e la competitività sul mercato.
Unità per il trattamento dell'aria AVENTICS™ 651/652/653
Filtri, regolatori e lubrificatori (FRL) pneumatici facili da installare e in grado di offrire le portate più elevate e il più ampio valore nominale di temperature del settore.
Cilindri AVENTICS™
Scegli tra una vasta gamma di cilindri che offrono prestazioni altamente affidabili in spazi ristretti in molte applicazioni di riempimento, finitura e assemblaggio.
Controllori logici programmabili (Programmable logic controller, PLC)
Semplifica e ottimizza il controllo scegliendo un PLC Emerson adatto ai requisiti di sicurezza e alla complessità delle tue applicazioni di riempimento e finitura o per servizi di pubblica utilità
Elettrovalvola a spola ASCO™ 551
Valvola a servizio flessibile adatta per il pilotaggio di valvole sanitarie a membrana, di controllo o di utilità in ambienti di lavorazione a sicurezza intrinseca o pericolosi.
Alimentatori Sola HD
Conversione, protezione e backup dell'alimentazione in tutti gli impianti di produzione per assicurare un'elevata produttività, la manutenzione delle apparecchiature e l'integrità della trasmissione dei dati.
Piattaforma software Movicon
Piattaforma software industriale avanzata che ottimizza l'OEE nel settore del confezionamento e dei servizi di pubblica utilità e si integra perfettamente con diversi sistemi e asset.
Nodo AVENTICS™ 580 CHARM
Fornisce una messa in opera semplificata e funzionalità aggiuntive per le applicazioni di fermentazione e la connessione diretta alla rete DeltaV DCS di Emerson.
Piattaforma fieldbus elettronica AVENTICS™ G3
Interfaccia di nuova generazione per sistemi di valvole pneumatiche con funzionalità I/O, connessioni semplificate, installazione e messa in opera con visualizzatore grafico.
Il controllo e la misurazione precisi del processo sono essenziali per la preparazione dell'acqua per l'iniezione e la purificazione, la regolazione del pH, la generazione di vapore e le applicazioni di pulizia/vapore in loco. Grazie alla visibilità Floor to Cloud™, puoi assicurare che la pulizia e la preparazione dei servizi di pubblica utilità e dei sistemi rispettino gli standard più esigenti e la conformità alle normative. I controlli avanzati limitano inoltre le interruzioni dei processi riducendo i tempi di pulizia e migliorano la sicurezza dell'applicazione riducendo la contaminazione crociata.
Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D
Valvole a pistone a sede inclinata a comando esterno e ad azione diretta, ideali per applicazioni CIP o SIP in serbatoi di acciaio inossidabile.
Elettrovalvola ASCO™ 210
Elettrovalvole ad alta portata con un'ampia gamma di pressioni nominali, adatte per applicazioni in servizi di pubblica utilità che trattano acque reflue o liquidi corrosivi.
Serie TESCOM PH
Regolatore monostadio ad alta purezza e ad alta portata con design compatto, conforme a USP Classe VI e BPE, adatto ad applicazioni di servizio e di processo.
Centralina TopWorx™ TXP
Adatta per l'uso in custodie compatte a montaggio diretto e per applicazioni pericolose o non sanitarie, con certificazioni IECEx, ATEX e UL.
Controllori logici programmabili (Programmable logic controller, PLC)
Semplifica e ottimizza il controllo scegliendo un PLC Emerson adatto ai requisiti di sicurezza e alla complessità delle tue applicazioni di riempimento e finitura o per servizi di pubblica utilità
Piattaforma software Movicon
Piattaforma software industriale avanzata che ottimizza l'OEE nel settore del confezionamento e dei servizi di pubblica utilità e si integra perfettamente con diversi sistemi e asset.
Unità per il trattamento dell'aria AVENTICS™ 651/652/653
Filtri, regolatori e lubrificatori (FRL) pneumatici facili da installare e in grado di offrire le portate più elevate e il più ampio valore nominale di temperature del settore.
Sensore di portata dell'aria AVENTICS™ 553
Tecnologia dei sensori che fornisce una misura precisa del volume del flusso d'aria per qualsiasi applicazione su aria compressa.