Soluzioni integrate
Emerson progetta soluzioni personalizzate di controllo dei fluidi e pneumatica per le vostre esigenze specifiche.
Emerson offre soluzioni personalizzate di controllo dei fluidi e pneumatica per l'integrazione e la gestione di un'ampia varietà di configurazioni. Forniamo soluzioni complete, pronte per l'installazione, testate e certificate per il controllo di processo e le applicazioni di automazione delle macchine in diversi settori, che allevieranno la mole di lavoro per le vostre preziose risorse.
Più di 130 anni di esperienza e conoscenza in un'ampia gamma di settori in tutto il mondo ci qualificano in modo unico per essere i vostri partner nella creazione di soluzioni complete per le vostre esigenze di applicazione specifiche.
La custodia/cabinet alloggerà tutti i gruppo di controllo della vostra soluzione, inclusi gli elementi di comunicazione e alimentazione. Le opzioni per la custodia includono acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, materiale composito o qualsiasi altro materiale specificato, per proteggere i componenti interni dalle aggressioni dell'ambiente esterno.
Queste soluzioni personalizzate. già progettate, assemblate, testate e pronte per l'installazione, sono estremamente comode, consentono di ridurre i costi e offrono prestazioni superiori.
I prodotti della vostra soluzione montata su pannello possono risiedere su vari tipi di gruppi di sottopiastra, inclusi acciaio inox, alluminio anodizzato, materiali compositi o qualsiasi altro materiale specifico per il pannello. Le dimensioni possono essere standard o personalizzate.
Forniscono un modo efficiente e compatto di connettere i componenti per ridurre al minimo l'ingombro del sistema. Inoltre, la migliore accessibilità dei componenti contribuisce a semplificare diagnostica, manutenzione e sostituzione delle parti.
I gruppi integrati progettati ed ingegnerizzati da Emerson contribuiscono ad assicurare migliori prestazioni, affidabilità e valore per i vostri impianti e le vostre macchine. Sia che abbiate bisogno di un semplice attuatore pneumatico on/off con gruppo di elettrovalvole o di un sistema di posizione con attuatore lineare completamente ingegnerizzato con arresto di emergenza, siamo in grado di offrirvi competenze di progettazione e una gamma di prodotti completa per realizzare la soluzione adatta alle vostre esigenze.