Soluzioni a prototipazione rapida
Soluzioni per valvole personalizzate per ottimizzare il design dei sistemi e accelerare la commercializzazione
I progettisti di percorsi fluidici sono alla costante ricerca della massima precisione di rilevamento e della massima rapidità di commercializzazione per le applicazioni su analizzatori industriali. Le soluzioni Emerson per il controllo dei fluidi per gli analizzatori industriali possono integrare le conoscenze disponibili in-house e aiutare a restare al passo con i concorrenti e garantire la redditività. La nostra tecnologia è costruita per resistere ai fluidi più aggressivi, ridurre al minimo le perdite, semplificare la personalizzazione e conformarsi o superare i rigorosi standard di settore
Le valvole personalizzabili si utilizzano per controllare l'accesso dei campioni e per instradare i diversi reagenti chimici per le esigenze di reazione e rilevamento. Molti OEM impiegano le elettrovalvole Emerson sui manifold a più stazioni per una gestione dei fluidi ottimizzata durante l'analisi delle acque. La chiave del successo delle nostre soluzioni è la loro robustezza e resistenza alla corrosione, le perdite minime e la personalizzazione flessibile del montaggio del manifold. La nostre competenze nel settore possono aiutarti a risparmiare su tempi, costi e lavoro di sviluppo dei prodotti.
I prodotti Emerson consentono di aumentare flessibilità e affidabilità del controllo della portata dei gas. Riducono la complessità del percorso fluidico grazie al design compatto e alla configurazione modulare e aiutano a eliminare connessioni complesse dei tubi e potenziali perdite. Le nostre valvole e soluzioni di prototipazione garantiscono un controllo efficiente dei fluidi, con una manutenzione ridotta, e aumentano l'affidabilità complessiva del sistema di analisi dei gas, anche negli ambienti applicativi più difficili.
Le valvole controllano il fluido (liquido o gas) durante la preparazione del campione per l'analisi cromatografica.Molti OEM si affidano alle valvole a separazione di Emerson per il controllo dell'iniezione dei campioni, grazie a un design che offre separazione totale tra componente e fluido e assicura un'elevata purezza del fluido.Le nostre valvole proporzionali sono particolarmente adatte al controllo del dosaggio del gas durante la gascromatografia, grazie all'alta precisione e alla ripetibilità che consentono di ottenere misure coerenti e precise.
Le valvole proporzionali e per applicazioni generali svolgono un ruolo essenziale nel controllo della pressione della camera e della portata nel processo di analisi per la caratterizzazione dei materiali. Il design robusto e a prova di perdite di Emerson garantisce precisione e coerenza di queste valvole e gli elastomeri compatibili aiutano a ridurre al minimo la contaminazione crociata e preservano l'integrità del fluido. I nostri strumenti per la caratterizzazione dei materiali offrono maggiori ripetibilità, affidabilità, efficienza ed elevata precisione.
Industrial analyzer OEMs are challenged to provide the most accurate and precise analytical measuring instruments. Silvia Shen explains how Emerson's engineering teams and ASCO solenoid valves support industrial analyzer OEMs achieving their goals.