Impianti idraulici navali
Gli attuatori idraulici sono personalizzati in base alle esigenze specifiche come elemento chiave in un sistema VRC idraulico o elettroidraulico.
In un sistema remoto a valvole convenzionale con attuatori, che utilizza la pressione dei fluidi idraulici, tutte le funzioni operative sono centralizzate in un'unità di alimentazione e in un armadio con elettrovalvole. Ciò costituisce un sistema affidabile e flessibile per il controllo del fluido a bordo delle imbarcazioni.
Verranno prese in considerazione le tecnologie in continua evoluzione, mentre il nostro team di gestione del ciclo di vita fornirà informazioni sul ciclo di vita e lo stato della durata dei sistemi in modo da adottare misure idonee.
Per le nuove costruzioni o le operazioni in corso offriamo una valutazione delle competenze marittime e soluzioni di formazione disponibili nel luogo e momento giusto per l'equipaggio.