prod-rmt-en-marine-vrc-systems-teaser

Sistemi di controllo remoto delle valvole

Tutti i tipi di azionamento valvole marine con attuatori compatti, robusti e di elevata qualità offrono coppia elevata in qualsiasi condizione

Lunga durata in mare, provate e testate nelle flotte di tutto il mondo

Migliora la continuità operativa e risparmia sui costi grazie alla manutenzione ridotta ed in conformità alle normative ambientali. Le soluzioni di controllo remoto tramite valvole per azionamento idraulico, elettro-idraulico, elettrico e pneumatico sono personalizzate e scalabili in base alle specifiche applicazioni marine.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tecnologia Green Oil

Tecnologia Green Oil

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Lunga durata in mare, provate e testate nelle flotte di tutto il mondo

Soluzioni disponibili

Controllo remoto delle valvole idrauliche

Il sistema di controllo remoto delle valvole idrauliche è la scelta giusta per chi cerca flessibilità nella selezione dei punti di installazione (sul ponte o in aree sommerse o esplosive). Il sistema è utilizzabile per una vasta gamma di attuatori, sia lineari sia a quarto di giro, con un design compatto e robusto che si adatta alla maggior parte delle valvole per il settore marino. Il sistema è stato progettato tenendo conto delle specifiche caratteristiche in termini di durata in mare.

Controllo remoto delle valvole elettroidrauliche

Il sistema di controllo remoto delle valvole elettroidrauliche viene scelto quando lo spazio disponibile è limitato ed è necessario il controllo tramite collegamenti elettrici (controllati da bus o alimentatore). Il sistema elettroidraulico può essere montato sull’attuatore o su paratia. L’unità di alimentazione locale (LPU) include una pompa idraulica variabile brevettata, capace di funzionare a bassa velocità riducendo al minimo il consumo di energia senza compromettere le prestazioni di funzionamento.

Controllo remoto delle valvole pneumatiche

Il controllo remoto delle valvole pneumatiche viene scelto in presenza di spazio limitato e ambiente altamente corrosivo. Per sopportare l’elevata concentrazione salina nelle applicazioni del settore marino, l’attuatore pneumatico è robusto, grazie ai corpi in alluminio pressofuso e alla finitura avanzata con rivestimento in polvere che offre protezione dalla corrosione.

Controllo remoto delle elettrovalvole

Il sistema di controllo remoto delle elettrovalvole è ideale per soddisfare i rigidi requisiti di rapporto tra costi e prestazioni nel settore marino. I nostri attuatori elettrici, compatti, leggeri, affidabili e resistenti, capaci di sopportare le condizioni difficili dell’ambiente marino e di soddisfare gli standard della Marina degli Stati Uniti, eliminano la necessità di sostituire l’intero pacchetto elettrico, disponibile in molte configurazioni, e semplificano la manutenzione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.