Damcos-P-Indicators

Indicatori Damcos™

Descrizione del prodotto

Verifica le posizioni del tuo attuatore marino con la massima accuratezza. Damcos offre un indicatore di posizione diretta (DPI), un indicatore della direzione di portata (DFI) ed un indicatore di posizione volumetrico (VPI), tutti compatibili con il programma Damcos. Tutti i tipi di indicatore sono disponibili per applicazioni on/off. Gli indicatori DPI e VPI con compensazione di pressione/temperatura possono essere usati anche in applicazioni analogiche.

Programma prodotto
Alluminio, ottone, acciaio inossidabile
Retroazione elettrica
Interruttore elettrico/potenziometro in ohm
Montaggio
675 bar

Funzionalità

  • Indicatore diretto D/DPI, indicazione diretta sull'albero dell'attuatore
  • La regolazione del set point del D/DPI non richiede smontaggio
  • L'indicatore D/DPI può essere montato in diversi blocchi
  • Il montaggio dell'indicatore DPI sull'unità LPU richiede solo cablaggio elettrico interno
  • Compatibile con potenziometro di precisione o microinterruttori
  • Gli indicatori indiretti VPI e DFI indicano il movimento dell'attuatore da remoto ed in genere sono posizionati su manifold con un'elettrovalvola
  • Tutti gli indicatori sono apparati semplici che possono essere collocati in aree pericolose, connessi ad una barriera di sicurezza
  • L'indicatore VPI è fornito con diverse trasmissioni in base alla dimensione dell'attuatore ed alla lunghezza del tubo
  • È disponibile in svariati materiali e configurazioni per installazioni all'asciutto e sul ponte
  • È inoltre disponibile con compensazione della pressione e della temperatura

Documenti e schemi