Damcos-P-System Power Unit

Unità di alimentazione sistema Damcos™

Descrizione del prodotto

L'unità di alimentazione del sistema Damcos consente un controllo semplice e standardizzato delle valvole per il settore marino. Realizzata su una piattaforma modulare standard, permette di configurare e scalare le funzionalità in base alle necessità tramite gli attuatori del sistema di controllo remoto delle valvole e gli armadi delle elettrovalvole.

Spostamento olio
Da 5,7 a 15,5 l/min
Tipi di connessioni
P&T tipica tubazione G 1/2” femmina
Materiale della custodia
Acciaio strutturale e ghisa
Peso
Da 400 a 500 kg
Accumulatore
100 e 200 litri (altro su richiesta)

Funzionalità

  • Diverse funzioni di ridondanza per migliorare la sicurezza
  • Controllo flessibile per garantire un facile funzionamento
  • Struttura accessibile per agevolare la manutenzione
  • Design compatto e flessibile
  • Ordinazione e consegna globale
  • Realizzato con componenti standard
  • Conforme a requisiti globali ed a tutte le certificazioni delle principali autorità
  • Controllo automatico della pressione costante (135 bar)
  • Parte essenziale del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson

Documenti e schemi